Kretskortpluggforbindere for LED-kretskort

Kretskortpluggforbindere for LED-kretskort

Effektiv og sikker kabling

Phoenix Contact tilbyr fleksible løsninger for Wire-to-Board, Board-to-Board og Wire-to-Wire.

Ta i bruk fordelene ved pluggforbinderne i serien PTSM, som er kun 5 mm høye og optimalisert for LED-anvendelser. Integrer flere komponenter på minimal plass, for eksempel på et kretskort. Ved hjelp av den raske push-in-tilkoblingen sparer du dermed plass.

Dine fordeler

  • Stort sortiment med Wire-to-Board-, Board-to-Board- og Wire-to-Wire-forbindere
  • Ytelsessterk push-in-tilkobling for strøm opptil 6 A
  • Høy mekanisk sikkerhet grunnet stabile loddeankere på siden
  • Konstruert for automatiserte SMD- og THR-prosesser

Tre tilkoblingsløsninger – én design

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du alle kretskortpluggforbindere for LED-kretskort.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk