Kretskortforbinder for fleksible LED-kretskort

Kretskortforbinder for fleksible LED-kretskort

Enkel tilkobling på stedet

Det være seg forsyning eller kretskortforbindelse – serien PTF fra Phoenix Contact sørger for sikre forbindelser.

Med de nye pluggforbinderne i serien PTF kan stive og fleksible LED-kretskort tilkobles raskt og enkelt. De hvite pluggforbinderne kan integreres diskret i anvendelsen, og har en byggform som reduserer uønskede skygger på LED-kretskortet.

Dine fordeler

  • Ingen lodding av tilkoblingstrådene på angitte kontaktflater
  • Stabilt feste på kretskortet takket være integrert låsemekanisme
  • Finnes som forsyningselement og som kabelsko for LED-strimler med bredde 8 mm og 10 mm
  • Høy strømbelastning muliggjør tilkobling av lange LED-strekninger uten ekstra forsyning
  • Ingen hjørneforbindere eller T-stykker, noe som letter integreringen i lampeanvendelsen

Den innovative tilkoblingen for fleksible LED-kretskort

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du alle kretskortforbindere for fleksible LED-kretskort.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk