Wireless LAN

Ytelsessterke radiosignalnettverk gir bedre fleksibilitet og mobilitet

Logo WLAN

Wireless Local Area Network, forkortet WLAN, er betegnelsen på et kabelløst, lokalt nettverk som har sitt utgangspunkt i standard IEEE 802.11 og som er kompatibelt med kabelført Ethernet.

Derfor betegnes det ofte også som Wireless Ethernet. I ethernet-baserte automatiseringsnettverk som PROFINET RT, EtherNet/IP™ eller Modbus/TCP åpner Wireless LAN for en enkel forbindelse av automatiseringsenheter via radiosignaler.

Standard IEEE 802.11

De forskjellige teknikkene er spesifisert i en gruppe av standarder: IEEE 802.11. De viktigste standardene fra IEEE 802.11 er som følger:

  • IEEE 802.11a: Overføringsstandard på 5 GHz-båndet med opptil 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11b: Tidligere overføringsstandard på 2,4 GHz-båndet med opptil 11 Mbit/s
  • IEEE 802.11g: Overføringsstandard på 2,4 GHz-båndet med opptil 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11n: Nyeste overføringsstandard på 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet med opptil 600 Mbit/s
  • IEEE 802.11i: Den mest aktuelle sikkerhetsstandarden, også kjent som WPA2
  • IEEE 802.11e: Definerer Quality-of-Service-funksjonene (QoS)
Sammenligning av oppnåelige datahastigheter for WLAN-overføringsstandard

Sammenligning av oppnåelige datahastigheter for WLAN-overføringsstandard

Standardene skiller seg først og fremst med hensyn til datahastigheter som kan oppnås, der effektiv mulig netto datahastighet ligger på kun ca. 50 % (se grafikken).

Store nettverk med mange deltagere

Wireless LAN utmerker seg ved at – på samme måte som Ethernet – utstrakte nettverk med mange deltakere kan settes opp. I motsetning til kabelført Ethernet er radiosignalmediet et såkalt Shared Medium som må dele samtlige deltakere i nettverket henholdsvis på frekvensbåndet.

Sammenlignet med kabelforbindelser fører dette til lengre latenstider, høyere jitter og generelt en redusert båndbredde jo flere deltakere som befinner seg i nettverket. Disse faktorene må tas hensyn til ved prosjektering av automatiseringsanvendelsen. De industrielle WLAN-produktene fra Phoenix Contact er optimalisert for korte latenstider med lav jitter.

Roaming – mobilitet i nettverket

Roaming i WLAN-nettverket  

Automatisk roaming for de mobile deltakerne i WLAN-nettverket

En spesiell styrke ved Wireless LAN er mobiliteten til deltakerne i nettverket. Deltakerne kan bevege seg fritt i et utstrakt WLAN-nettverk og skifter i den forbindelse radiosignalforbindelsen automatisk til en Access Point med henholdsvis best radiosignal. Denne prosessen kalles roaming.

Radiosignalfeltet til et WLAN-nettverk kan utvides etter ønske ved å ta i bruk ekstra Access Points. Hastigheten og påliteligheten som deltakerne – såkalte WLAN Clients – kan skifte radioceller med, er av avgjørende betydning for automatiseringsanvendelser. Rask og pålitelig roaming er et kvalitetskjennetegn på industrielle WLAN-produkter fra Phoenix Contact.

Høy ytelse og god pålitelighet

Sammenlignet med tidligere WLAN-standarder gir aktuelle Wireless-LAN-systemer i henhold til standard IEEE 802.11n en betydelig høyere datahastighet på flere 100 Mbit/s. Samtidig oppnås høyere rekkevidde og bedre pålitelighet.

Signaloverføring med MIMO-antenneteknikk

MIMO benytter refleksjoner og flerveistransmisjon målrettet for å oppnå bedre pålitelighet og høyere datahastighet

Den viktigste tekniske egenskapen til IEEE 802.11n er MIMO-antenneteknikken (Multiple Input, Multiple Output). Den sender og mottar flere parallelle datastrømmer samtidig via opptil tre aktive antenner. Refleksjoner i rommet benyttes målrettet for å øke datahastigheten og forbedre radiosignalforbindelsens pålitelighet og stabilitet, og da spesielt i industrielle omgivelser.

Brukseksempler

Bruksområdene til Wireless LAN i industrielle omgivelser er allsidige og øker med høy hastighet. Spesielt det tiltagende kommunikasjonsbehovet for prosess- og driftsdata samt samtidig økende mobilitet og det faktum at mange anvendelser ikke er bundet til stedet, forutsetter bruk av trådløs nettverkskommunikasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk