Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og gassgrupper

Ex- og IECEx-godkjennelser

MACX Analog Ex-skilleforsterkere er godkjent i henhold til gyldige standarder.

Alle MACX Analog Ex-skilleforsterkere er godkjent i henhold til gyldige ATEX-/IECEx-standarder:

  • [Ex ia] - for egensikre strømkretser opptil Ex-sone 0 og Ex-sone 20
  • Ex n - for installering av utstyret i Ex-sone 2

I tillegg foreligger relevante nasjonale godkjennelser som blant annet UL og Gost.

God plassbesparelse

Sammenligning av byggbredder  

Opptil 45 % plassbesparelse med MACX Analog Ex

Alle en- og tokanals 24 V-enheter i serien MACX Analog Ex overbeviser med en husbredde på 12,5 mm. Det gir opptil 45 % plassbesparelse sammenlignet med vanlige Ex i-skilleforsterkere.

Funksjonelt sikre og pålitelige

SIL-logo  

Skilleforsterker MACX Analog Ex er konsekvent SIL-sertifisert i henhold til IEC 61508

Phoenix Contact omsetter kravene til funksjonell sikkerhet i henhold til IEC 61508 i en standardisert utviklingsprosess.

De sertifiserte skilleforsterkerne MACX Analog Ex stiller alle sikkerhetsrettede applikasjoner opptil SIL 2 eller SIL 3 til rådighet for deg. Det betyr optimal pålitelighet og sikkerhet for anleggene dine.

I tillegg sørger patenterte koblingskonsepter for nøyaktig overføring og lavt strømforbruk. Det resulterer i lavere egenoppvarming og dermed lengre levetid for komponentene.

Nøyaktig signaloverføring og lave effekttap

Egenoppvarming på et varmebilde  

Den reduserte egenoppvarmingen gir lang levetid.

Patenterte koblingskonsepter sørger for lavt strømforbruk. Det resulterer i en lav egenoppvarming, som betyr lang levetid for komponentene.

Høy driftssikkerhet

Inngang, utgang, forsyning sikkert galvanisk adskilt  

Høy driftssikkerhet takket være galvanisk 3-veis skille

Skilleforsterkerne MACX Analog Ex er konsekvent utstyrt med sikkert galvanisk skille mellom inngang, utgang og forsyning. Det øker driftssikkerheten med hensyn til feil som kan oppstå på anlegget.

Intelligent konsept for forsyning og diagnostikk

Forsyning via T-konnektor  

Modulær lasking av 24 V forsyningen og diagnostikksignaler

I forbindelse med forsyning av utstyr gir skilleforsterkerne MACX Analog Ex to løsninger:

Systemløsningen
Ved hjelp av T-konnektoren kan du laske 24 V forsyningsspenningen. Det forenkler kablingen, systemutvidelsen eller modulskift. I den sammenheng tilfører du forsyningsspenningen enten direkte via en hvilken som helst MACX Analog-modul, eller du kan ta i bruk forsynings- og feilmeldingsmodulen. I tillegg til enkel forsyning innebærer dette også en redundant, diodedekoblet forsyning samt mulighet for feilmelding.

Den fleksible løsningen
Disse MACX Analog-skilleforsterkerne kan installeres i alle forsyningsnett over hele verden – takket være det store forsyningsområdet – uten ekstra strømforsyning.

Brukervennlig konfigurering og overvåking

Systemprogram IFS-CONF  

Brukervennlig konfigurering og overvåking via programvare

De kompatible MACX Analog Ex-skilleforsterkerne konfigureres helt enkelt fra PC-en ved hjelp av gratis program.

Du kan her velge blant tre løsninger:

  1. Standalone-programvare ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-programvarepakke
  3. Enkeltstående DTM-er for bruk i eksisterende FDT-rammeapplikasjon

Den integrerte overvåkingsfunksjonen gjør det mulig å registrere aktuelle verdier på anlegget. Alle enheter som kan konfigureres med programvare kan etter ønske leveres prefabrikkert fra fabrikken.

Enkel konfigurering også uten programvare

Konfigurering med DIP  

MACX Analog Ex konfigureres raskt og enkelt med DIP.

Skilleforsterkerne MACX Analog Ex kan konfigureres helt uten programvare. Du kan velge blant forskjellige konfigureringsmetoder, avhengig av utstyrstype:

  • Med DIP direkte under klarsiktdekselet på utstyrets forside.
  • Via operatørpanel og visningsenhet, som helt enkelt sneppes på de kompatible enhetene. Slik kopierer du innstillingene også til andre moduler, eller du overvåker prosessverdiene direkte i automatikkskapet.
    I kombinasjon med den separate monteringsenheten får du et komfortabelt, manuelt operatørpanel som også kan monteres på monteringsskinnen som separat visningsenhet.

Servicevennlig montering: Pluggbare tilkoblingsklemmer

Pluggbare tilkoblingsklemmer  

Pluggbare tilkoblingsklemmer med koding

Skilleforsterkerne MACX Analog Ex er utstyrt med pluggbare tilkoblingsklemmer. Velg mellom skru- og fjærkrafttilkobling med push-in Technology.

Kodingen og den entydige merkingen gir pålitelig polaritetsbeskyttelse og forhindrer utilsiktet feilplugging av tilkoblingsklemmer som allerede er koblet opp.

I tillegg har vi integrert pluggbøssinger i tilkoblingsklemmene. Her kan du for eksempel koble til HART-kommunikatorer.

Rask og feilfri signaltilknytning

Termination Carrier med skilleforsterkere MACX Analog Ex  

MACX Analog Ex Termination Carrier med standard monteringsskinneutstyr

Termination Carrier er kompakte løsninger som gir rask og feilfri tilkobling av monteringsskinneutstyr i serien MACX Analog Ex på inn-/utgangskort i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen – Plug & Play.

Slik kombinerer du fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved Plug & Play-systemkablingen til en konsekvent løsning for systemteknikken.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere