Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse

Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse

Sikre og pålitelige

MACX Analog gir optimal sikkerhet til applikasjonene dine, med konsekvent eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet.

Tilbake til Skilleforsterkere

Kategorier

Søk i Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse

Vis alle produktene i denne kategorien

MACX Analog-skilleforsterkere har utstrakte løsninger for sikker og feilfri analog og digital signalbehandling. I tillegg til eksplosjonsbekyttelse for alle soner og stoffgrupper, innehar MACX Analog funksjonell sikkerhet i henhold til SIL IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849.

Dine fordeler

  • Sikker og pålitelig grunnet internasjonale Ex-godkjennelser og funksjonell sikkerhet etter SIL og PL
  • Høy signalkvalitet på grunn av sikkert galvanisk skille og lang levetid takket være minimal egenoppvarming
  • God plassbesparelse med kun 12,5 mm byggbredde for en- og tokanals standardfunksjoner
  • Fleksibel forsyning: Modulær 24 V energilasking med samlefeilmelding eller stort forsyningsområde opptil 230 V AC/DC
  • Servicevennlig tilkoblingsteknikk takket være kodede, pluggbare klemmer, du kan velge mellom skru- og push-in-tilkobling
  • Rask signaltilknytning med kompakte, robuste Termination Carriers for systemkabling
  • MACX Analog-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse er en del av COMPLETE line-systemet

Rask, feilfri signaltilknytning med Termination Carrier

Rask, feilfri signaltilknytning med Termination Carrier

Rask signaltilknytning

Plug-and-Play: Termination Carrier hjelper deg til en rask, feilfri tilknytning av MACX-Analog monteringsskinneutstyr på inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer via prekonfigurert VARIOFACE-systemkabling. Termination Carrier er det mest kompakte modulbærersystemet på markedet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere