Sensor-/aktuatorkabling

Sensor-/aktuatorkabling

Pålitelig i felten

Koble sensorer og aktuatorer raskt og brukervennlig i felten. Vi leverer komplette produktsortimenter for passiv feltkabling.

Tilbake til Produkter

Kategorier

Søk i Sensor-/aktuatorkabling

Vis alle produktene i denne kategorien

Oppretthold anleggsdriften: Med et komplett spekter av produkter og løsninger for tilkobling av sensorer og aktuatorer. Det være seg standard bruk eller kablinger i krevende bransjer og spesielle applikasjoner. Ta i bruk fordelene ved de kompakte rundpluggforbinderne for grensesnitt og medier: for signaler, data og effekt.Vi tilbyr samtlige poltall og kodinger i et standard plugghode. I tillegg til konfeksjonerbare pluggforbindere og konfeksjonerte kabler inneholder produktsortimentet også komponentpluggforbindere og fordelere. 

Dine fordeler

  • Fleksibel grunnet komplett sortiment i byggstørrelsene M8 til M12
  • Rask, sikker plugging med M12-Push-Pull-pluggforbindere selv der plassen er begrenset.
  • En absolutt trygg og pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme miljøforhold, med Advanced Shielding Technology
  • Spar plass ved hjelp av pluggforbindere med høyt antall poler
  • Brukervennlig: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk

Minimalt arbeid

Med M12-fordelerbokser og -fordelere kabler du mange feltkomponenter raskt og oversiktlig  

Enkel signalfordeling i felten

Med pluggbar sensor-/aktuatorkabling i stedet for omstendelig enkeltkabling i felten sparer du tid og kostnader. Standardiserte grensesnitt sørger for en rask og praktisk installering uten mekanisk arbeid.

 

Unikt mangfold

Unikt mangfold  

Samtlige poltall og kodinger i et standard plugghode

M8- og M12-pluggforbindere er etablert som standard i industrien. Vårt produktsortiment for signaler, data og effekt utvider bruksområdet og har et mangfold som er enestående på markedet. Ta i bruk alle fordelene: Velg Phoenix Contact, som er markedsledende på området for tilkoblingsteknikk.

Dine fordeler

  • Alt i en kompakt byggform – fra rask og sikker dataoverføring og signaloverføring med høyt antall poler og helt til nyskapende M12-effektkabling
  • Konsekvent kabling for alle grensesnitt fra feltnivået og frem til utstyret
  • Pålitelig i bruk med robuste byggformer og materialer i høy kvalitet i beskyttelsesgrad IP65/IP67

M8-kablingsløsninger til Single Pair Ethernet

M8-kablingsløsninger til Single Pair Ethernet  

M8-kablingsløsninger til Single Pair Ethernet

Ethernet er den ledende kommunikasjonsprotokollen til lokale datanettverk (LAN). Med Single Pair ­Ethernet (SPE) trenger den etablerte protokollen nå også inn i de siste automatiseringsnivåene. Den enparede, standardiserte datakablingen overfører problemfritt data opptil 1 Gbit/s og effekt opptil 60 W ved rekkevidder opptil 1000 m. Kompakte M8-pluggforbindere i hann- og hunnvarianter gir enkel integrering i vanlige sensorer og kan også brukes til å etablere fritthengende forbindelser. SPE danner slik grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra sensoren og inn i skyen.

M12 PUSH-PULL – den nye standarden for fabrikkautomasjon

M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling  

M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling

M12-Push-Pull-pluggforbindere låser trygt og praktisk gjennom enkel plugging. Spesielt der plassen er begrenset og ved bruk med høy kablingstetthet gir hurtigkoblingen enkel komponenttilkobling uten bruk av verktøy. Takket være hann- og hunnvariantene implementerer du sensorer helt problemfritt og oppretter fritthengende forbindelser. Pluggkompatibiliteten på tvers av produsenter og enkel integrering av komponenter gir god tilgjengelighet over hele verden.

Kabling for spesielle anvendelser

Kablingssortimenter for spesielle bruksområder  

Kablingssortimenter for spesielle bruksområder

For krav som overstiger klassiske spesifikasjoner i industrielle omgivelser leverer Phoenix Contact spesialprodukter.

Våre spesielle sortimenter er egnet for følgende:

  • Produktkontaktsonen og sprutsonen innen næringsmiddelindustrien
  • Utendørs bruk som for eksempel anleggsmaskiner
  • Bruk til jernbaneformål med spesielle krav for brann og vibrasjoner
  • Bruk i roboter og energikjeder
  • Effektanvendelser, også på områder der plassen er kritisk

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling

Service


Advanced Shielding Technology

Unikt skjermkonsept for konfeksjonerte pluggforbindere.