Anleggsmerking
Merkemateriell for industriell merking
Vårt merkemateriell egner seg for mange typer bruk i industrielle omgivelser, fra merking av automatikkskap og helt til eksterne anlegg. Bestandigheten til merkemateriellet som er påført trykk, også ved ekstreme forhold, er i henhold til alle internasjonale normer og standarder. Utallige varianter åpner for merking av klemmer, ledere og kabler, utstyr og anlegg.
Produkt kategorier
Oversikt over merkemateriell Den rette merkingsløsningen for enhver situasjon
Nye produkter
Individuelle merkeløsninger
Direkte konfigurering og bestilling online
MARKING Configurator tilbyr en spesielt høy grad av brukervennlighet og fleksibilitet for individuell merking av merkematerialer. Bestillingsprosessen er enkel, oversiktlig og heldigitalisert – allerede fra et antall på én.
Viktigste egenskaper
- Nettbasert konfigurator for utforming av skreddersydde merkeløsninger
- Sømløst digitalisert og transparent bestillingsprosess
- Over 2000 standardmaterialer er tilgjengelige med individuell merking
- Prosjektoversikt for forenklet etterbestilling
Dine fordeler
- Standardmaterialer kan bestilles enkeltvis og ferdig merket
- Intuitive og effektive bearbeidingsfunksjoner med kontekstsensitiv menystruktur
- Unngå feil ved å vise et digitalt bilde av den individuelle merkingen
- Praktisk lagring av prosjektet for enkel etterbestilling og redigering via "My Solutions"
Merket koblingslist
Klemmemerking
For rask og feilfri kabling av koblingslister må tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Dette forenkler spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Koblingslistene påmonteres utstyr fleksibelt med forskjellige rekkeklemmer som har geometrier som kan avvike fra hverandre. Avgjørende størrelser for klemmemerking er delingsmål og skiltspor. Phoenix Contact tilbyr her mange forskjellige varianter som gir godt feste på rekkeklemmene.
Materialer for leder- og kabelmerking
Leder- og kabelmerking
Leder- og kabelmerking i henhold til normer vil sikre kvalitetsstandarden. Forskjellige leder- og kabeldiametre forutsetter nøyaktig tilpasning av egnet merkemateriell. Avgjørende er her valget av korrekt monteringsmetode. Montering med kabelstrips lykkes uavhengig av leder- og kabeldiameter og kan også foretas etter selve kablingen. Merking i ettertid åpner i tillegg for merker som klipses eller klistres på. Merking med merker som træs på, foretas derimot før selve kablingen.
Merking av utstyr
Komponentmerking
I automasjonskapet, på produksjonsanlegg, i felten eller utendørs: Komponentmerker benyttes overalt. Dette mangfoldet stiller strenge krav til merkingen som benyttes, og som kun kan imøtekommes med spesialmaterialer og spesiallimstoff. For ujevne overflater anbefales f. eks. meget fleksible PVC-etiketter, som tilpasser seg underlaget helt optimalt. På ru og lavenergetiske overflater sitter derimot kun merkemateriell med spesielt, meget sterkt limstoff.
Varsel-, påbuds- og forbudsskilt for anleggsmerking
Anleggsmerking
En omfattende og entydig merking av anlegg har ikke bare med sikkerhet å gjøre, men er også påbudt. I tillegg til advarsler, forbud og påbud viser merkingen f. eks. til nødstoppbytere og brannanlegg. Merking med farestoffskilt tilsvarende internasjonal standard sørger for nødvendig beskyttelse ved håndtering av farlige stoffer. Videre brukes rørledningsmerker for å indikere væsker eller gass samt strømningsretning.