Kabelmerker, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 12 mm, tekstfeltbredde: 40 mm
Leder- og kabelmerking
Kabelmerking skaper bedre oversikt over automatikkskap og anlegg: Merk ledere og kabler helt entydig og permanent. Leder- og kabelmerking letter monteringen og vedlikeholdet og hjelper deg ved utbedring av feil. Vi leverer optimal merking for alle områder med forskjellige utførelser og monteringstyper.
Krympeslange, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 4000, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 15 mm
Kabelmerker, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 12 mm, tekstfeltbredde: 40 mm
Krympeslange, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 2000, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Krympeslange, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 2,4 ... 4,8 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 2000, tekstfelthøyde: 9 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Krympeslange, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 2000, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Krympeslange, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 4000, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 15 mm
Krympeslange, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 2,4 ... 4,8 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 2000, tekstfelthøyde: 9 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Kabelmerker, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, kabeldiameterområde: 6 ... 115 mm, monteringstype: Kabelstripsmontering, Antall enkeltskilt: 50, tekstfelthøyde: 8,5 mm, tekstfeltbredde: 40 mm, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Krympeslange, Rull, gul (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 1000, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 15 mm
Dine fordeler
- Mange muligheter grunnet forskjellige monteringsmetoder
- Tilpass etter omgivelsene ved hjelp av forskjellige materialer for bruk innen- eller utendørs
- Høy kvalitet: Utmerket tørke- og ripefast merking
Bærekraftig merkemateriell Merk automasjonsskapet ditt på en bærekraftig måte med oss!
Opplev våre bærekraftige løsninger for industriell merking, og reduser CO₂-avtrykket ditt betydelig. Den ressursbesparende merkeporteføljen er skreddersydd for bruk i automasjonsskap og omfatter løsninger for merking av rekkeklemmer, ledere og kabler samt enheter og systemer. Vårt bærekraftige merkemateriell har de samme kvalitetsegenskapene som konvensjonelle materialer. Med identiske tekniske og optiske egenskaper, trykkvalitet og holdbarhet kan du velge bærekraftige alternativer uten å gå på akkord med velkjent kvalitet.
Finn passende monteringstype for nettopp din kabelmerking
Valget er ditt, uansett hvordan du ønsker å montere leder- eller kabelmerkingen – Phoenix Contact har egnet løsning for alle områder.
Kabelmerking som klipses på
Kabelmerking som klipses på
Ledermerking som klipses på har to merkeflater. De er tapssikret og lettleselige til enhver tid. Ledermerkingene kan klipses manuelt på ledere og kabler som allerede er koblet opp.
Kabelmerking som træs på
Kabelmerking som træs på
Enkeltmerker tres på ledere eller festes med kabelstrips. Forskjellig material i ark- og også rullformat kan leveres.
Kabelmerking som skyves på
Kabelmerking som skyves på
Lederes kan også utstyres med merkehylser som holdersystem. I slike tilfeller merkes de med innstikksstrimler som igjen kan påføres merking, og som beskyttes av holderen. Dermed er merking mulig også i ettertid.
Merkehylser som skyves på
Merkehylser som skyves på
For å merke ledere enkelt og sikkert uten merkesystem på stedet benytter du hylser som allerede er merket. Merkehylsenes spesielle form forhindrer at merkehylser dreies mot hverandre enkeltvis.
Krympeslange som skyves på
Krympeslange som skyves på
For å merke kabler og ledere slik at de blir tapssikre er de gunstige krympeslangene det beste alternativet. Phoenix Contact tilbyr krympeslanger prekonfigurert og som rullmaterial.
Kabelmerking som klistres på
Kabelmerking som klistres på
Etikettene består av merkefeltet og transparent folie. Folien beskytter merkingen mot smuss og slitasje. Etikettene finnes i forskjellige former og størrelser.
Ledermerking med kabelstrips
Ledermerking for montering med kabelstrips
Ved hjelp av vanlige kabelstrips monterer du merker på kabler og ledere, uavhengig av diameteren. Bruk den store merkeflaten, som gir tilstrekkelig plass også for omfattende merking.