Kabelmerking

Leder- og kabelmerking

Kabelmerking skaper bedre oversikt over automatikkskap og anlegg: Merk ledere og kabler helt entydig og permanent. Leder- og kabelmerking letter monteringen og vedlikeholdet og hjelper deg ved utbedring av feil. Vi leverer optimal merking for alle områder med forskjellige utførelser og monteringstyper.

Go to Product Detail Page for item 0824150
UC-WMT (30X4) OG - Ledermerke
UC-WMT (30X4) OG - Ledermerke
0824150

Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 1,5 ... 14 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 16, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0820992
UC-WMT (10X4) BU - Ledermerke
UC-WMT (10X4) BU - Ledermerke
0820992

Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 48, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0821001
UC-WMT (10X4) RD - Ledermerke
UC-WMT (10X4) RD - Ledermerke
0821001

Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 48, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 10 mm

Dine fordeler

  • Mange muligheter grunnet forskjellige monteringsmetoder
  • Tilpass etter omgivelsene ved hjelp av forskjellige materialer for bruk innen- eller utendørs
  • Høy kvalitet: Utmerket tørke- og ripefast merking

Finn passende monteringstype for nettopp din kabelmerking

Valget er ditt, uansett hvordan du ønsker å montere leder- eller kabelmerkingen – Phoenix Contact har egnet løsning for alle områder.

Kabelmerking som klipses på

Kabelmerking som klipses på

Kabelmerking som klipses på

Ledermerking som klipses på har to merkeflater. De er tapssikret og lettleselige til enhver tid. Ledermerkingene kan klipses manuelt på ledere og kabler som allerede er koblet opp.

Kabelmerking som træs på

Kabelmerking som træs på

Kabelmerking som træs på

Enkeltmerker tres på ledere eller festes med kabelstrips. Forskjellig material i ark- og også rullformat kan leveres.

Kabelmerking som skyves på

Kabelmerking som skyves på

Kabelmerking som skyves på

Lederes kan også utstyres med merkehylser som holdersystem. I slike tilfeller merkes de med innstikksstrimler som igjen kan påføres merking, og som beskyttes av holderen. Dermed er merking mulig også i ettertid.

Merkehylser som skyves på

Merkehylser som skyves på

Merkehylser som skyves på

For å merke ledere enkelt og sikkert uten merkesystem på stedet benytter du hylser som allerede er merket. Merkehylsenes spesielle form forhindrer at merkehylser dreies mot hverandre enkeltvis.

Krympeslange som skyves på

Krympeslange som skyves på

Krympeslange som skyves på

For å merke kabler og ledere slik at de blir tapssikre er de gunstige krympeslangene det beste alternativet. Phoenix Contact tilbyr krympeslanger prekonfigurert og som rullmaterial.

Kabelmerking som klistres på

Kabelmerking som klistres på

Kabelmerking som klistres på

Etikettene består av merkefeltet og transparent folie. Folien beskytter merkingen mot smuss og slitasje. Etikettene finnes i forskjellige former og størrelser.

Ledermerking med kabelstrips

Ledermerking med kabelstrips

Ledermerking for montering med kabelstrips

Ved hjelp av vanlige kabelstrips monterer du merker på kabler og ledere, uavhengig av diameteren. Bruk den store merkeflaten, som gir tilstrekkelig plass også for omfattende merking.

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES