WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - Krympeslange
0801001
El-nr.: 1803998

Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, perforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 4000, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Ladder-Style-utførelse: For å sikre god oversikt og rask bruk er slangene forkonfeksjonert i arbeidslengder på 15 mm, 30 mm eller 60 mm
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 2:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i jernbaneindustrien