Merkeløsninger for næringsmiddel- og drikkevareindustrien Allsidige merkeløsninger for bruksområder med høye hygiene- og sikkerhetsstandarder

Påfyllingslinje i matproduksjon

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien stiller strenge krav til alle komponenter og materialer som brukes i produksjonsprosessen. Merkingen er blant disse. Phoenix Contact tilbyr en skalerbar merkeportefølje for merking av klemmer, ledere og kabler samt enheter og anlegg. Bli kjent med vårt merkemateriell for forskjellige krav hva bestandighet angår, forskjellige monteringstyper og bruksområder innen næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

Ansatte under kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll i næringsmiddelproduksjon

Industrispesifikke krav

Ved produksjon av næringsmidler og drikkevarer er streng hygiene og sikkerhet absolutte krav. Derfor er daglig rengjøring av produksjonsanleggene med aggressive rengjøringsmidler, obligatorisk. Merkemateriell på ledere og kabler samt enheter og anlegg må tåle disse vanskelige betingelsene. Verken merkingen eller selve merkeskiltet skal bli påvirket eller på noen måter skadet. Hvis dette likevel skulle skje, må selv de minste bruddstykkene kunne identifiseres i sluttkontrollen.

Sikker og motstandsdyktig merking for selv de strengeste krav Merkeegenskaper i detalj

Under hensyntagen av de industrispesifikke kravene til merking kan det utarbeides materialegenskaper som er nødvendige i disse omgivelsene.

God kjemisk bestandighet

Kjemikaliebestandig merkemateriell

God kjemisk motstandsdyktighet

For å imøtekomme de meget strenge hygienestandardene rengjøres produksjonsanleggene i næringsmiddel- og drikkevareindustrien mange ganger om dagen. Det brukes da aggressive rengjøringsmidler som kan angripe grunnmaterialet i merkekomponenter. Det kan føre til at merkerne blir blasse, uleselige eller til og med helt ødelagt. Bruk av aggressive rengjøringsmidler forutsetter derfor høy kjemisk bestandighet i merkemateriellet samt merkingen.

Merkemateriell i en blåtone som så og si ikke forekommer i naturen, for raskere identifisering.

Blått merkemateriell for raskere identifisering

Visuell identifiserbarhet

For rask gjenkjenning velger næringsmiddelindustrien blå merker i stadig større grad. Den blå fargen forekommer kun sjelden i naturlig form. Dermed fremheves den meget godt, og observeres instinktivt raskere. Urenheter som sporer og mugg samt rester fra næringsmidler og rengjøringsmidler kan slik identifiseres raskere enn materialer i andre farger.

Detekterbart material som kan identifiseres ved hjelp av metalldetektorer

Merkemateriell for identifiserbarhet ved hjelp av metalldetektorer

Detekterbarhet

Næringsmidler underligger strenge kvalitets- og sikkerhetskrav For å oppnå absolutt sikker produksjon er sluttkontroller et ufravikelig krav. Hvis merkemateriell svikter og havner i produksjonslinjen, må i tvilstilfeller selv de aller minste bruddstykkene av merkeren kunne påvises. Derfor anbefales det å benytte detekterbart merkemateriell. Dette materiellet kan påvises ved hjelp av detektorenheter under kontrollen med hensyn til metalliske fremmedlegemer, i slutten av produksjonslinjen.

Merkemateriell med optimalt feste

Optimalt feste grunnet materiell med høy klebekraft

Optimalt feste

Merkemateriell utsettes for sterke mekaniske påkjenninger som følge av kontinuerlige rengjøringsprosesser. Strukturerte overflater i enheter og anlegg gjør det også vanskelig å oppnå optimalt feste av etikettene. Derfor kreves det et kraftig klebstoff som fordeler seg best mulig i overflatestrukturen og som dermed gir optimal klebekraft. For å oppnå permanent merking anbefales det å bruke merker med et ytterligere beskyttende laminat.

Detekterbar kabelmerking i produksjonsprosessen

Detekterbar kabelmerking innen næringsmiddelproduksjon

Våre merkeløsninger for næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Phoenix Contact tilbyr merkeløsninger som er meget motstandsdyktige mot kjemikalier og som har høy klebekraft. De er også optimalt visuelt identifiserbare, og til og med detekterbare. Med disse egenskapene imøtekommer de de strengeste krav, uansett om det dreier seg om beskyttede automasjonsskap eller ekstreme forhold. De oppfyller ikke bare den industrielle standarden, de er også testet og godkjent av ISEGA for bruk i næringsmiddelindustrien.

Produktgruppe: UC-WMTBA-D
Produktgruppe: WMTB HF-D
Produktgruppe: LS-WMTB-V4A
Produktgruppe: EML-D...
Produktgruppe: EML-LPR-D...
Produktgruppe: LS-EMLP-V4A... og LS-EMSP-V4A...
Produktgruppe: UC-WMTBA-D

Den detekterbare merkeren UC-WMTBA-D... er laget i polypropylen. Materialet er slitefast, og utmerker seg med fuktighets- og kjemikaliebestandighet. Ved hjelp av merkesystemet TOPMARK NEO oppretter du permanent merking med denne merkeren. Hvis det likevel skulle oppstå tretthetstendenser i materialet, kan selv de minste bruddstykker i det detekterbare materialet fastsettes i sluttkontrollen.

Produktgruppe: WMTB HF-D

De halogenfrie, detekterbare leder- og kabelmerkerne WMTB HF-D... brukes for merking og bunting av ledere og kabler innen- og utendørs. De er laget av termoplastisk polyeteruretan i høy kvalitet. Materialet er meget fleksibelt og med høy slitefasthet. Det kan merkes med THERMOMARK ROLL 2.0 eller THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Produktgruppe: LS-WMTB-V4A

Merkerne i produktgruppen LS-WMTB-V4A... utmerker seg med høy motstandsdyktighet mot saltvann, klorider og løsemidler. De er dermed også spesielt godt egnet for strenge krav i industrien. Graverings- eller herdemerking med TOPMARK NEO gjør merkingen permanent motstandsdyktig.

Produktgruppe: EML-D...

Produktgruppen EML-D... omfatter detekterbare etiketter for merking av forskjellige driftsmidler innenfor næringsmiddelindustrien. Materialet har en gjennomgående aluminiumfolie som gjør at etiketten kan detekteres. Den høye klebekraften gjør at etiketten forblir festet også på ru, strukturerte og lavenergiske overflater. Den kan merkes med THERMOMARK ROLL 2.0 og THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Produktgruppe: EML-LPR-D...

I tillegg til høy klebekraft har komponentmerkerne EML-LPR-D… et ytterligere, beskyttende laminat. Beskyttende laminater forhindrer at merkingen slites av når etiketter utsettes for mekaniske belastninger. Merkerne i produktgruppen EML-LPR-D… takler problemfritt den daglige rengjøringsprosessen innen næringsmiddelindustrien. Merkingen foretas med THERMOMARK ROLL 2.0 eller THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Produktgruppe: LS-EMLP-V4A... og LS-EMSP-V4A...

Komponentmerker i spesialstål gir lettstelt og permanent merking som også imøtekommer de strenge hygienekravene. Materialet har god resistens mot korrosjon, syrer og temperaturer. De selvklebende spesialstålskiltene LS-EMLP-V4A... har høy klebekraft, som gjør at de sitter godt. Som alternativ finnes varianten LS-EMSP-V4A..., som skrus fast eller nagles på enheter. Skiltene merkes med TOPMARK NEO.

Lasermerker TOPMARK NEO

Merking med lasermerker TOPMARK NEO

Motstandsdyktig resultat grunnet direkte lasermerking Merkesystem TOPMARK NEO

Med merkesystemet TOPMARK NEO imøtekommer du fleksibelt kravene som stilles ved merking. Ved hjelp av moderne laserteknologi oppretter du merkemateriell for industrielle omgivelser, permanent og motstandsdyktig. Lasermerkerne behandler materiell i kort- og matteformat til merking som imponerer stort med sin enorme motstandsdyktighet mot forskjellige miljøpåvirkninger. Merkingen er akkurat like robust som materialet som skal merkes. Forinnstilte parametere gjør betjeningen enkel, og der det ikke kreves noen form for spesial-laserkunnskaper.

Dine fordeler

  • Bestandige, permanente og sikre merkeløsninger for selv de strengeste krav
  • Raske reparasjoner og vedlikehold grunnet entydig identifisering av komponenter
  • Merkeløsninger for samtlige applikasjoner, monteringssituasjoner og krav til bestandighet
  • Materialgrupper EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP og WMTB-HF-D er testet og godkjent av ISEGA for bruk innen næringsmiddelindustrien