Tilbake til oversikten

POWER BOOST: Pålitelig start av vanskelig last

For å starte vanskelig last er effektreserven POWER BOOST en forutsetning.

Hva er POWER BOOST?

Strømforsyning med effektreserve POWER BOOST  

Ved bygging av store anlegg kreves fleksibilitet – også fra strømforsyningen

For en ting er sikkert: Prosjektering av store anlegg krever høy fleksibilitet. Og det bare fortsetter i etterkant – i form av kontinuerlige optimaliseringer og utvidelser.

For deg og ditt prosjekt betyr det følgende: En effektreserve for strømforsyningen er en absolutt nødvendighet. For du ønsker i alle tilfeller å tilpasse anlegget eller maskinen optimalt etter behov.

Vær derfor oppmerksom på følgende:

  • Hvilke forbrukere som kobles inn samtidig, er åpent.
  • Høy innkoblingsstrøm ved kapasitiv last må fanges opp uten at spenningsfall oppstår.
  • I forbindelse med anleggsutvidelse finnes en statisk boost med permanent opptil 125 % av nominell strøm.
  • Ved start av vanskelig last finnes i tillegg dynamisk boost med opptil 200 % av nominell strøm i opptil 5 s.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyning som kan tilpasses individuelt for optimal anleggstilgjengelighet