QUINT4-PS/1AC/110DC/4 - Strømforsyning
2904613
El-nr.: 6644883

Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 110 V DC / 4 A, kan stilles inn fra 110 V DC ... 135 V DC

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

SFB Technology utløser standard sikringsautomater selektivt
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Strømreserve for enkel systemutvidelse og for å starte vanskelige laster
Høy virkningsgrad og lang levetid samt maksimal støysikkerhet grunnet integrert gassavleder
Kan bestilles konfigurert: Fra stykktall 1

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?

Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se kapittelet om SFB Technology i databladet.


Hvilke kraftreserver er tilgjengelige?

For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 5 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 6 A for pålitelig start av tunge last... Se mer

For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 5 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 6 A for pålitelig start av tunge laster. Den tidsbegrensede forsyningen av lasten er maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på opptil 60 °C

Vis mindre

Kan strømforsyningen også brukes med en DC inngangsspenning?

Ja, QUINT POWER-strømforsyningen er også godkjent for inngangsspenningsområdet 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).


Hvilken fordel gir gassavlederen i strømforsyningen?

Den integrerte gassavlederen sørger for at QUINT POWER-strømforsyningen har svært høy støyimmunitet (opptil 6 kV).


Kan inngangsspenningen til strømforsyningen overvåkes?

Ja, signalalternativet "Inngangsspenning OK" kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 37 ms. Signalering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ms... Se mer

Ja, signalalternativet "Inngangsspenning OK" kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 37 ms. Signalering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ms før utgangsspenningen faller, slik at denne informasjonen på et tidlig tidspunkt er tilgjengelig for kontrolleren på høyere nivå.

Vis mindre

Finnes det en mulighet for kontinuerlig å overvåke strømforsyningens utgangsparametere?

Ja, den analoge signalutgangen på QUINT POWER-strømforsyningen kan brukes til kontinuerlig overvåking av strøm, spenning og effekt.


Kan temperaturen på strømforsyningen overvåkes?

Ja, med signalalternativet "Temperatur OK" kan en økt temperatur signaliseres allerede før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes med effektreduksjonen.


Hvordan kan signalkontaktene tilpasses?

Signalkontaktene kan forhåndsinnstilles direkte når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Alternativt kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.


Hvordan kan strømforsyningens utgangsspenning justeres?

QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forhåndsinnstilt utgangsspenning.


Kan knappene for spenningsinnstilling også låses?

Ja, knappene på fronten kan låses ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.