Strømforsyning QUINT POWER med optimale funksjoner

Strømforsyninger med optimale funksjoner

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER med optimale funksjoner gir deg best mulig anleggstilgjengelighet takket være SFB Technology og individuell konfigurering av signalterskler og karakteristikker. Strømforsyningene QUINT POWER under 100 W har en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved minimal byggstørrelse.

Dine fordeler

  • SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt. Parallelt tilkoblede forbrukere fungerer uavbrutt videre
  • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feil blir et faktum
  • Effektreserve for enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost med en permanent ytelse opptil 125 %. Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost med opptil 200 % i 5 s
  • Høy støysikkerhet grunnet integrert gassavleder og over 20 ms nettsvikt-brokoblingstid
  • Robust design i metallhus med stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
  • Strømforsyninger med optimale funksjoner er en del av COMPLETE line-systemet

QUINT POWER strømforsyninger Ytelsessterk og pålitelig fra 1 til 40 A

Interaktiv Image Map: Serien QUINT POWER
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER imøtekommer selv strenge anleggskrav også på effektområdet opptil 100 W.
QUINT POWER <100 W
Strømforsyning QUINT POWER med 40 A
De ytelsessterke strømforsyningene finnes opptil 40 A.
Strømforsyning QUINT POWER med 40 A
Plussvariant QUINT POWER
Strømforsyningen for krevende anvendelser ved ekstreme omgivelsesforhold.
Plussvariant QUINT POWER
QUINT POWER strømforsyning med gode kommunikasjonsegenskaper
Strømforsyningen med gode kommunikasjonsegenskaper gir full transparens over driftsdataene.
QUINT POWER strømforsyning med gode kommunikasjonsegenskaper

De ytelsessterke QUINT POWER-strømforsyningene med SFB Technology, forebyggende funksjonsovervåking og tilpasningsbare innstillinger sikrer anleggets tilgjengelighet.

Strømforsyningene <100 W i serien QUINT, har vi en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved liten byggstørrelse. For lavere effektområder velger du din med enten push-in- eller skrutilkobling.

QUINT POWER strømforsyninger med gode kommunikasjonsegenskaper

QUINT POWER strømforsyninger med gode kommunikasjonsegenskaper

QUINT POWER strømforsyning med gode kommunikasjonsegenskaper

QUINT POWER strømforsyningen med gode kommunikasjonsegenskaper gir full transparens over driftsdataene, fra AC-siden og helt til 24 V DC-siden. Den kan helt enkelt integreres i kontrolleromgivelsene eller parametriseres, via feltbuss eller IO-Link.

Integrering via feltbuss:

  • Via tilkoblingen til automatsikringssystemet CAPAROC og det integrerte PROFINET-grensesnittet
  • Via tilkoblingen til DC-UPS og det integrerte EtherNet/IP, EtherCat, Modbus eller PROFINET grensesnittet

Integrering via IO-Link:

  • Direkte tilkobling til IO-Link master

Videre åpner strømforsyningen med gode kommunikasjonsegenskaper for forebyggende funksjonsovervåking og -vedlikehold, og står for optimal anleggstilgjengelighet.

Datatransparens for optimal anleggstilgjengelighet
24 V forsyningssystem med gode kommunikasjonsegenskaper

Kombiner QUINT POWER-strømforsyningen med IO-Link, med automatsikringssystemet CAPAROC eller den intelligente QUINT DC-UPS til en kommunikativ og pålitelig forsyningsløsning. Dette smarte systemet formidler alle relevante drifts- og diagnostikkdata. Takket være forebyggende funksjonsovervåking reduserer du slik svikt til et minimum.

Til 24 V forsyningssystem
Strømforsyning, automatsikring og UPS
QUINT POWER strømforsyninger

QUINT POWER – tilpasses applikasjonen din helt optimalt

Konfigurator for QUINT POWER-strømforsyninger

Du kan stille inn forskjellige parametere som for eksempel signalterskler, karakteristikker og utgangsspenning, akkurat slik du ønsker. Bestill din tilpassede strømforsyning allerede fra stykktall 1.

Produktvideo

Strømforsyning for funksjonell sikkerhet

Strømforsyning QUINT POWER

Strømforsyning for funksjonell sikkerhet

Strømforsyningen QUINT​​ POWER​ imøtekommer kravene om funksjonell sikkerhet (SIL) og gir optimal driftssikkerhet. Ved parallell drift og tilkoblet forskjellige faser, forsynes lasten pålitelig også ved problemer med inngangsspenningen.

Pluss-varianten av 20 A strømforsyningen eller også kombinasjonen av QUINT POWER og den aktive redundansmodulen QUINT S-ORING kan benyttes i anvendelser med funksjonell sikkerhet opp til et sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508).

QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC

QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC

QUINT POWER med 110 V DC

Med den nye QUINT POWER-strømforsyningen med 110 V DC på utgangen hører seriekobling av flere strømforsyninger nå historien til. Med den nye strømforsyningen forsyner du anvendelser opp til et spenningsområde på 135 V DC med kun én enhet. Ideell løsning for prosess- og energiteknikk.

Teknologier og fordeler ved QUINT POWER

SFB Technology
Maskinlampe
Enkel utvidelse av anlegget med QUINT POWER
SFB Technology

For å kunne utløse standard sikringsautomater magnetisk og dermed raskt må strømforsyninger i en kort periode levere mange ganger nominell strøm.
Med SFB Technology (Selective Fuse Breaking), med opptil 6 ganger nominell strøm i 15 ms, utløser strømforsyningen QUINT POWER standard sikringsautomater både raskt og pålitelig. Strømkretser med feil kobles ut selektivt, feilen begrenses og viktige anleggsdeler forblir i drift.

Mer informasjon om SFB Technology
Maskinlampe

Strømforsyningen QUINT POWER overvåker utgangsspenning og -strøm kontinuerlig. En slik forebyggende funksjonsovervåking visualiserer kritiske driftstilstander og signaliserer dem til kontrolleren før feil oppstår. Fjernovervåkingen foretas via aktive koblingsutganger og potensialfrie relekontakter.

Enkel utvidelse av anlegget med QUINT POWER

Med strømforsyningen QUINT POWER kan du utvide anlegg helt enkelt. Statisk boost leverer her permanent opptil 125 % av nominell strøm. For å starte vanskelig last er dynamisk Boost med opptil 200 % av nominell strøm tilgjengelig i 5 sekunder.

Med forskjellige funksjoner for optimal anleggstilgjengelighet

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER med forskjellige funksjoner i ulike effektområder sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Det være seg med SFB Technology, individuelle innstillinger og integrert gassavleder, eller plass- og energibesparende med forskjellige tilkoblingsmetoder – QUINT POWER tar seg pålitelig av forsyningen av anlegget.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Forebyggende funksjonsovervåking
Kan bestilles med forinnstilling
Valg mellom push-in- og skrutilkobling
Effektreserve statisk boost
Effektreserve dynamisk boost
Integrert gassavleder
Minimal utstyrsdybde
Robust design
Høy virkningsgrad