Multifunksjonelle overvåkingsreleer

Multifunksjonelle overvåkingsreleer

Ytterst allsidig

Med EMS-serien kan du overvåke elektriske og fysiske anleggsparametere. Dra nytte av utstyrets mange bruksmuligheter.

Tilbake til Overvåkingsrelé

Kategorier

Søk i Multifunksjonelle overvåkingsreleer

Vis alle produktene i denne kategorien

De multifunksjonelle overvåkingsreleene gir deg et stort spekter med overvåkingsfunksjoner. Utvidede instillingsmuligheter og variable forsyningsspenningsområder gjør utstyret i tillegg ytterst allsidig.

Dine fordeler

  • Den brukes over hele verden – takket være universell strømadapter eller pluggtransformator
  • Enkel håndtering – parametere stilles inn helt enkelt ved hjelp av dreiebrytere i utstyrsfronten
  • Plassbesparende – med to vekselkontaktutganger i hus med bredde 22,5 mm
  • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av fargedioder
  • Rask gjenkjenning av feil takket være fintrinnet innstilling og korte reaksjonstider
  • Sikker drift med galvanisk skilte måle- og forsyningskretser

Den universelle overvåkingsløsningen

EMD-overvåkingsreleer  

Ytterst allsidig - multifunksjonelle EMD-overvåkingsreleer

De multifunksjonelle overvåkingsreleene er en kostnadsgunstig løsning for kontinuerlig kontroll og viktige elektriske og fysiske anleggsparametere.

Med EMD-serien kan du overvåke følgende:

  • Overspenning og underspenning
  • Overstrøm og understrøm
  • Fasesvikt, fasefølge, faseasymmetri
  • Effektfaktor og aktiv effekt
  • Motorviklingstemperatur
  • Nivåer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger