Overvåkingsreleer - EMD-BL-PH-480-PT
2903528
El-nr.: 4352022

Overvåkingsrelé for overvåking av fasefølge og asymmetri ved 208...480 V AC / 120...277 V AC i 3-fasede spenninger, konfigurerbar asymmetri, en vekselkontakt, med push-in-tilkobling


Produktdetaljer


Kravene til sikkerhet og anleggstilgjengelighet stiger konstant – uansett hvilken bransje det dreier seg om. Ved siden av maskinteknikk, kjemisk industri og bygningsteknikk blir prosessforløpene stadig mer omfattende. Også til energiteknikk stilles det stadig større krav.
En feilfri og dermed også mer økonomisk effektiv drift oppnår man kun ved å overvåke viktige nett- og anleggsparametere kontinuerlig. For å unngå følgene av feil eller for å holde feilene i grenser, finnes det elektroniske overvåkingsreleer i EMD-serien for mange forskjellige overvåkingsoppgaver.
Driftstilstanden vises via fargede lysdioder, feil som har oppstått kan overføres til en kontrollenhet via en potensialfri kontakt eller gjøre slik at en anleggsdel kobler ut. Samtlige varianter er utstyrt med en start- og utløseforsinkelse slik at de i kortere perioder tolererer måleverdier utover det innstilte overvåkingsområdet.



Produkttype Faseovervåkingsrelé
Driftstype 100 % ED
Levetid mekanisk 15x 106 koblingsforløp
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 2
Isolering Basisisolering

Levetid, elektrisk 1x 105 koblingsforløp
Nettype 3-faset
Merkeisolasjonsspenning 519 V (Forsyningskrets)
250 V (Utgangskrets)
Merkestøtspenning 4 kV
Forsyning
Forsyningsspenning ±10 % (= Målespenning)
Forsyningsspenningsområde ±10 % (= Målespenning)
Nominelt effektopptak 10 VA ((1 W) ved 400 V / 50 Hz)
16 VA ((1,5 W) ved 480 V / 60 Hz)

Betegnelse inngang Måleinngang
Målestørrelse AC sinus (48 Hz ... 63 Hz)
Nominell inngangsspenning UN 480 V (3~ 208...480 V / 120...277 V)
Frekvensområde 48 Hz ... 63 Hz
Innstillingsområde utløseforsinkelse 0,1 s ... 10 s
Min. innstillingsområde for spenningsterskelverdi 187 V AC
Maks. innstillingsområde for spenningsterskelverdi 519 V AC
Funksjon Fasefølge
Fasesvikt
Asymmetri
Basisnøyaktighet ≤ 5 % (av skalasluttverdi)
Innstillingsnøyaktighet ± 5 % (av skalasluttverdi)
Gjentagelsesnøyaktighet ≤ 2 %
Asymmetri 5 % ... 25 % / OFF
Gjenopprettingstid > 500 ms

Koble
Kontaktutførelse 1 potensialfri vekselkontakt
Maks. koblingsspenning 250 V AC (i henhold til IEC 60664-1)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. 1250 VA (5 A / 250 V AC)
Utgangssikring 5 A (hurtig)

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 14

Statusindikator LED gul
Driftsspenningsindikator LED grønn
Feilindikator LED rød

Bredde 17,5 mm
Høyde 89,5 mm
Dybde 65,5 mm

Isolasjonsmaterial hus Polyamid PA 6.6, selvslukkende

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad Hus IP40 (Hus)
Beskyttelsesgrad Tilkoblingsklemmer IP20 (Tilkoblingsklemmer)
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 70 °C
Klimaklasse 3K3 (iht. EN 60721)
Tillatt luftfuktighet (drift) 15 % ... 85 %

CE
Sertifikat CE-samsvar
UL, USA / Canada
Merking UL/C-UL Listed UL 508

Lavspenningsdirektiv I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-3
Støyfasthet EN 61000-6-2

Standarder/bestemmelser DIN EN 60947-5-1

Monteringstype Skinnemontering
Monteringsinformasjon på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715
Innbygning vilkårlig

Artikkelnummer 2903528
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK4211
Katalogside Side 247 (C-5-2019)
GTIN 4046356747240
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 72,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 71,2 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371803
ECLASS-10.0.1 27371803
ECLASS-11.0 27371803

ETIM

ETIM 8.0 EC001441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c

EAC

Godkjennings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene