Overvåkingsreleer - EMD-SL-PH-690
2905597

Overvåkingsrelé for overvåking av fasefølge, fasesvikt og asymmetri ved 208 V AC ... 690 V AC fra 3-faset spenning, to vekselkontakter, med skrutilkobling


Produktdetaljer


Kravene til sikkerhet og anleggstilgjengelighet øker kontinuerlig - uansett hvilken bransje det dreier seg om. Ved siden av maskinteknikk og kjemisk industri blir prosessforløpene stadig mer omfattende også innen anleggs- og automatiseringsteknikk. Også til energiteknikken stilles det stadig høyere krav.
En feilfri og dermed også mer økonomisk effektiv drift oppnår man bare ved å overvåke viktige nett- og anleggsparametere kontinuerlig. For å unngå følgene av feil eller for å holde feilene i grenser, finnes det elektroniske overvåkingsreleer i EMD-serien for mange forskjellige overvåkingsoppgaver.
Driftstilstanden vises ved hjelp av fargede lysdioder, og feil som har oppstått kan overføres til en styring eller koble ut en anleggsdel via en potensialfri kontakt. Enkelte varianter er utstyrt med en start- og utløseforsinkelse slik at de i kortere perioder tolererer måleverdier utover det innstilte overvåkingsområdet.



Produkttype Faseovervåkingsrelé
Driftstype 100 % ED
Levetid mekanisk 20x 106 koblingsforløp
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Levetid, elektrisk 2x 105 koblingsforløp
Nettype 3-faset
Merkeisolasjonsspenning 250 V (Utgangskrets)
Merkestøtspenning 6 kV
Forsyning
Forsyningsspenning ±15 % (= Målespenning)
Nominelt effektopptak 2 VA (1,2 W)

Betegnelse inngang Måleinngang
Målestørrelse AC sinus (48 Hz ... 63 Hz)
Nominell inngangsspenning UN 690 V (3~ 208 V ... 690 V)
Inngangsspenningsområde 177 V ... 794 V (3~)
Maks. inngangsspenning 3~ 794 V
Frekvensområde 48 Hz ... 63 Hz
Innstillingsområde utløseforsinkelse 0,1 s ... 10 s
Min. innstillingsområde for spenningsterskelverdi 177 V AC
Maks. innstillingsområde for spenningsterskelverdi 794 V AC
Funksjon Underspenning
Fasefølge
Fasesvikt
Basisnøyaktighet ≤ 3 % (av skalasluttverdi)
Innstillingsnøyaktighet ≤ 5 % (av skalasluttverdi)
Gjentagelsesnøyaktighet ≤ 2 %
Asymmetri 25 %
Gjenopprettingstid > 500 ms

Koble
Kontaktutførelse 2 potensialfrie vekselkontakter
Maks. koblingsspenning 400 V AC
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. 1250 VA (5 A/250 V AC ved +55 °C)
150 VA (5 A / 30 V DC ved +55 °C)
75 VA (2,5 A / 30 V DC ved +70 °C)
Utgangssikring 5 A (hurtig)

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 20 ... 14

Statusindikator LED gul
Driftsspenningsindikator LED grønn
Feilindikator LED rød

Bredde 22,5 mm
Høyde 90 mm
Dybde 113 mm

Isolasjonsmaterial hus Polyamid PA, selvslukkende

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad Hus IP40 (Hus)
Beskyttelsesgrad Tilkoblingsklemmer IP20 (Tilkoblingsklemmer)
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 70 °C (C300)
-25 °C ... 55 °C (B300)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 70 °C
Klimaklasse 3K3 (iht. EN 60721)
Tillatt luftfuktighet (drift) 15 % ... 85 %

CE
Sertifikat CE-samsvar
UL, USA / Canada
Merking UL/C-UL Listed UL 508

Lavspenningsdirektiv I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61326-1
Støyfasthet EN 61326-1

Standarder/bestemmelser IEC 60664-1

Monteringstype Skinnemontering
Monteringsinformasjon på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715
Innbygning vilkårlig

Artikkelnummer 2905597
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK4111
Katalogside Side 253 (C-5-2019)
GTIN 4046356967198
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 154,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 154,3 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371803
ECLASS-10.0.1 27371803
ECLASS-11.0 27371803

ETIM

ETIM 8.0 EC001441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c

EAC

Godkjennings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene