Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MACX-MR-V-600 - Overvåkingsrelé
1336426

1-faset spenningsovervåkningsrelé, forsyningsspenningsområde med 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med terskelverdier som kan stilles inn, startforsinkelse og funksjoner som kan velges via konfigurasjon.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer