M12-kabling for effektanvendelser

M12-kabling for effektanvendelser

Høy ytelse på liten plass

Kompakte og fleksible energitilkoblinger for høy strøm i felten.

Tilbake til Kabling for spesielle anvendelser

Kategorier

Søk i M12-kabling for effektanvendelser

Vis alle produktene i denne kategorien

Komponenttilkoblingsteknikk må ikke bare være ytelsessterk, men også kompakt og fleksibel. Med innføringen av effektoverføring i kompakt M12-design satt Phoenix Contact helt nye standarder. Det nyskapende kabelopplegget gir deg optimal ytelse samtidig som byggformen er meget plassbesparende. Vi har et stort produktspekter som har riktig løsning for alle typer bruk, det være seg konfeksjonerbare pluggforbindere, effektkabler eller fordelere.

Dine fordeler

  • Høy overføring av effekt for DC- eller AC-anvendelser opptil 16 A eller 690 V
  • Spesielle plugghoder beskytter mot feilplugging
  • Advanced Shielding Technology: 360°-skjerming for absolutt trygg EMC-beskyttelse og robusthet også ved ekstreme omgivelsesforhold
  • Farger ved L-kodingen med PROFINET-samsvar
  • Spenningsfall unngås ved hjelp av ledninger og plugger opptil 2,5 mm²
  • Standardisert i henhold til IEC 61076-2-111, godkjennelse i henhold til UL 2237

Riktig løsning for alle typer bruk

AC-anvendelser

AC-ytelsestilkobling  

Ytelsestilkobling av en trefasemotor

M12 POWER-kodingene S-, K- samt M-kodingene er konstruert for AC-applikasjoner som blant annet ytelsestilkobling av trefasemotorer. M-kodingen forsyner også 5- og 6-polede forbrukere med opptil 8 A og 690 V.

DC-anvendelser

DC-effekttilkobling  

Strømforsyning av desentrale I/O-moduler

DC-anvendelser på lavspenningsområdet, for eksempel strømforsyning av desentrale I/O-moduler eller DC-motorer, dekkes av T- og L-kodingene. Den 4-polede L-kodingen finnes som opsjon med ekstra funksjonsjordkontakt. Med en spenning på 63 V kan 16 A overføres.

Pålitelig skjerming og jording

Pålitelig skjermtilkobling  

Advanced Shielding Technology

Velg en absolutt pålitelig skjerm- og PE-tilknytning når du skal overføre effekt. Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact optimaliserer dagens konstruksjon av M12-pluggforbindere. Flytende metall, som omslutter kabelskjermen fullstendig under produksjonsprosessen, er en garantist for robust og sikker drift av anleggene dine. Den sammenhengende 360°-skjermtilkoblingen gir ikke bare bedre EMC-beskyttelse, men øker også yteevnen. Det flytende metallet etablerer i tillegg forbindelsen fra PE-kontakten til den metallisk ledende M12-mutteren. Ved kortslutning sørger Advanced Shielding Technology slik for bedre sikkerhet og reduserer faren for brann.

Pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

Pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling  

Pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

De kompakte M12 POWER-pluggforbinderne med Push-Lock-tilkobling åpner nå for første gang en enkel og pålitelig ledertilkobling av AC- og DC-anvendelser, uten bruk av verktøy. Klemkamrene åpnes og lukkes ved hjelp av hendel. Dermed kan også flertrådede ledere med eller uten endehylse tilkobles meget praktisk. Velkjent fjærkraftteknikk som sørger for fast og pålitelig forbindelse. Ved hjelp av farget og numerisk koding på tilkoblingsområdet forhindres tilkoblingsfeil. Den langtidsstabile og vibrasjonssikre ­PE-tilknytningen og skjermingen (opsjon) sørger for bedre sikkerhet og pålitelig drift av anlegget ditt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk