Overvåkingsrelé – den kostnadsgunstige løsningen til kontroll av viktige anleggsparametere

Overvåkingsrelé

Overvåkingsreleer er en kostnadsgunstig løsning for å kontrollere viktige elektriske og fysiske anleggsparametere. Med EMD-overvåkingsreleer overvåker du overspenning, underspenning, overstrøm, understrøm, fasesvikt, fasefølge, faseasymmetri, effektfaktor, aktiv effekt samt motorviklingstemperatur og nivåer.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Overvåkingsrelé
MACX-MR-PTC-PT - Overvåkingsrelé
1336527

Relé for temperaturovervåking av motorviklingen (maks. 2x3 PTC-er) for temperatursensorer i henhold til DIN 44081 og DIN 44082 med kortslutningsovervåking av posistorkrets, dynamisk overvåkning av ledningsbrudd, 2-kanals registreringskrets.
Utlesingen kan utføres med smarttelefon-app via trådløs NFC-kommunikasjon, 1x2 utganger for PDT-svakstrømskontakter, hvilestrømsprinsipp, manuell tilbakestilling, valgfri skrutilkobling og pluggtilkobling.

Go to Product Detail Page for item 1336412
MACX-MR-3V-690-PT - Overvåkingsrelé
MACX-MR-3V-690-PT - Overvåkingsrelé
1336412
Electrical Number: 4124908

3-faset spenningsovervåkningsrelé, med overspennings-, underspennings- og spenningsvinduovervåking, samt funksjoner for overvåking av fasesekvens, fasetapsfeil, asymmetri (innstillbar asymmetri) og nulleder. Forsyningsspenningsområde med 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med terskelverdier som kan stilles inn, startforsinkelse og støtte for feilminne og NFC-kommunikasjon. Test av sanneffektivverdi.

Go to Product Detail Page for item 1336547
MACX-MR-3V-900-PT - Overvåkingsrelé
MACX-MR-3V-900-PT - Overvåkingsrelé
1336547
Electrical Number: 4124909

3-faset spenningsovervåkningsrelé, med overspennings-, underspennings- og spenningsvinduovervåking, samt funksjoner for overvåking av fasesekvens, fasetapsfeil, asymmetri (innstillbar asymmetri) og nulleder. Forsyningsspenningsområde med 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med terskelverdier som kan stilles inn, startforsinkelse og støtte for feilminne og NFC-kommunikasjon. Test av sanneffektivverdi.

Go to Product Detail Page for item 2866093
EMD-SL-PTC - Overvåkingsrelé
EMD-SL-PTC - Overvåkingsrelé
2866093
Electrical Number: 4124926

Overvåkingsrele for temperaturovervåking av motorviklinger (maks. 6 PTC) med feilminne, for temperatursensor i henhold til DIN 44081, testfunksjon med integrert test-/resetknapp, forsyningsspenning kan velges via effektmodul, to vekselkontakter

Dine fordeler

  • Øk anleggstilgjengeligheten og reduser stillstandstidene
  • Enkel konfigurering med brukervennlig brukergrensesnitt
  • Målrettet styring eller utkobling ved over- eller underskridelse av grenseverdier
Overvåkingsreleer med display og knapper

Allsidige overvåkingsfunksjoner med enkel betjening

Smarte overvåkingsreleer

Med det smarte MACX-MR-overvåkingsreleet får du mange forskjellige overvåkingsfunksjoner grunnet utvidede innstillingsmuligheter, store måleområder og et bredt forsyningsspenningsområde.

Dine fordeler med våre smarte overvåkingsreleer:

  • Kontrastrikt OLED-display for konfigurering på stedet og måleverdivisning
  • Smart konfigurering og enkel overføring av konfigureringer med MACX-MR-appen via NFC-kommunikasjon
  • Bredt forsyningsspenningsområde med galvanisk isolering fra målekretsen
  • Utvidede måleområder og høy målenøyaktighet grunnet True-RMS-måling
  • PIN-beskyttelse mot uberettigede endringer
  • Nøyaktig grenseverdiposisjon uten kontroll og beregning av potensiometerinnstillinger

MACX-MR-overvåkingsrelé med detaljer

Smarte overvåkingsreleer, konfigurering via display og knapp
Overvåkingsrelé MACX-TR, analyse av feil med smarttelefonapp
Smarte overvåkingsreleer, oversikt over porteføljer
Smarttelefon med konfigurasjonsapp for overvåkingsrelé
Smarte overvåkingsreleer, konfigurering via display og knapp

Start nøyaktig utstyrskonfigurering med den lettforståelige menyføringen, uten lange tester og beregninger. I den forbindelse kan du bruke enten det lett avlesbare OLED-displayet og trykknappene på enheten, eller smarttelefonappen med utvidede funksjoner.

Overvåkingsrelé MACX-TR, analyse av feil med smarttelefonapp

Ha full oversikt over selv de minste avvik fra vanlig drift. Med omfattende registrering av feilmeldingskode, feilverdi, verdiavvik og feiltid kan feilens årsak analyseres og utbedres på kort tid. Du kan konfigurere feilutgangskontaktene på en slik måte at det skilles mellom forskjellige feil.

Smarte overvåkingsreleer, oversikt over porteføljer

Opplev allsidigheten til MACX-MR-overvåkingsreleet med sine utvidede innstillingsmuligheter, det store måleområdet og det brede forsyningsspenningsområdet. Det galvaniske skillet mellom måle- og forsyningskrets gir høy sikkerhet og nøyaktighet.

Smarttelefon med konfigurasjonsapp for overvåkingsrelé

Bruk alle mulighetene til smarttelefonappen for intuitiv konfigurering av overvåkingsreleet ditt. De utvidede funksjonene omfatter avlesning og overføring av lagrede innstillinger til ytterligere overvåkingsreleer samt tilgjengelighet til utstyrsinformasjon. For at innstillingen skal bli enda enklere å forstå, er et funksjonsdiagram, en beskrivelse samt påminnelse ved innstillingsfeil integrert. Med MACX-MR-appen foretas en nøyaktig parameterkonfigurering, som lastes ned etappevis til enheten. Beskytt konfigureringen av overvåkingsreleet mot uberettiget tilgang ved hjelp av en PIN-kode.

Fire kompakte overvåkingsreleer på en DIN-skinne

Kompakte overvåkingsreleer – rask tilkobling uten verktøy

Kompakte overvåkingsreleer

De kompakte overvåkingsreleene er optimale for enkle overvåkingsoppgaver, og da spesielt innen bygningsinstallering og serieproduksjon.

Dine fordeler med våre kompakte overvåkingsreleer:

  • Plassbesparende takket være kompakt installasjonshus
  • Enkel betjening på grunn av parameterinnstilling med dreiebrytere i husfronten
  • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av status-LED
  • Perfekt for serieproduksjon grunnet prisoptimalisert løsning for mange forskjellige overvåkingsfunksjoner

EMD-BL-overvåkingsrelé med detaljer

Fire overvåkingsreleer ved siden av hverandre, med hånd for sammenligning av størrelse
To overvåkingsreleer med en og samme ledning, som kobles til via push-in-innstikksteknikk
Overvåkingsrelé med skrutrekker for innstilling av parameterene via dreiebryter
Transportstrekningsdrivenhet med motor, pluggforbinder og forbindelse til overvåkingsreleet
Fire overvåkingsreleer ved siden av hverandre, med hånd for sammenligning av størrelse

Enhetene i serien EMD-BL utmerker seg spesielt med sin smale byggform, og er blant de kompakte overvåkingsreleene i vår produktserie. Med tiltagende elektronikk i automasjonskapet er plassmangel en kontinuerlig utfordring. På grunn av den plassbesparende designen er vårt overvåkingsrelé helt optimalt for bygningsinstallasjon og serieproduksjon.

To overvåkingsreleer med en og samme ledning, som kobles til via push-in-innstikksteknikk

Reduser kablingstiden mange ganger med den velkjente push-in-innstikksteknikken. Uten verktøy, og med opptil 50 % reduserte innstikkskrefter, i tillegg til å redusere tidsinvesteringen reduserer du også prosesskostnadene. Rask installering av både spennings- og faseovervåkingsreleene med forsyning fra målekretsen.

Overvåkingsrelé med skrutrekker for innstilling av parameterene via dreiebryter

Ønskede parametere, som overvåkingsområder og utløseforsinkelse, stilles inn praktisk på husfronten ved hjelp av dreiebryter. Lett avlesbare LED-er gir i tillegg rask analyse på stedet.

Transportstrekningsdrivenhet med motor, pluggforbinder og forbindelse til overvåkingsreleet

Strømovervåking: Ved hjelp av understrømsovervåkingen overvåker du elektriske forbrukere med tanke på funksjonalitet og trådbrudd, og med overstrømsovervåking forhindrer du situasjoner med overlast eller blokkeringer.

Faseovervåking: Med et 3-fasenett overvåker du alle faseparametere (fasesvikt, fasefølge og asymmetri)

Temperaturovervåking: Gjenkjenn oppvarming av motoren ved hjelp av temperaturavhengig motstand, som aktiverer releet for utløsning av melding.

Spenningsovervåking: Beskytt maskiner og anlegg mot skadelige virkninger som følge av over- eller underspenning.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

Her finner du vår kompetanse når det gjelder å koble, skille og forsterke. Velg det releet som passer best for applikasjonen din, det være seg solid-state-releer, elektromekaniske releer, koblingsreleer, optokoblere, overvåkingsreleer eller tidsreleer og helt opp til logikkmodul.

Åpne E-Paper
Produktserie releer, optokoblere, overvåkingsreleer og strømvoktere