Fordelere og adaptere

Fordelere og adaptere

Fleksibel kabling

Optimale muligheter ved fordeling av signaler eller tilpasning av forskjellige grensesnitt.

Tilbake til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søk i Fordelere og adaptere

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved hjelp av adaptere og fordelere utformer du kablingen etter ønske. Fra Snap-in og M8 og helt til M12: Vi tilbyr mange forskjellige varianter av koblinger og byggformer. På forespørsel utarbeider vi en helt individuell løsning for deg.

Dine fordeler

  • Sparepotensiale grunnet fordeling og bunting av signaler
  • Plassbesparende kabling takket være varianter med høyt antall poler
  • Skjermede fordelere med 360°-skjerming for pålitelig signaloverføring og -skjerming
  • Fleksibel integrering av nye enheter via adapter og fordeler
  • Færre grensesnitt grunnet fordeler med påstøpt ledning
  • Kundespesifikke fordelere med individuelle ledningslengder på forespørsel

Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling