Produktliste systemkabling og tilbehør

Filter

26 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Monteringsskinne-bussforbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

El.nr.: 4514061

Monteringsskinnebussforbinder, monteres på skinnen. Universell for TBUS-hus. Forgylte kontakter, 5-polet.

Monteringsskinne-bussforbinder - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

El.nr.: 4514064

Monteringsskinnebussforbinder, monteres på skinnen. Universell for TBUS-hus. Forgylte kontakter, 5-polet.

Programmeringsadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

El.nr.: 4502712

Programmeringsadapter med USB-grensesnitt, for programmering med programvare. USB-driveren inngår i programvareløsningen til produktene som skal programmeres, for eksempel måleomformere og motormanager.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Operatørpanelets monteringsanordning (IFS-OP-CRADLE) er ideell som betjenings- og visningsenhet for moduler på 17,5 mm / 35 mm. Kan monteres direkte på monteringsskinnen. Artikkel som gjelder i stedet: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Mate- og feilmeldingsmodul - MACX MCR-PTB - 2865625

El.nr.: 4502741

Mate- og feilmeldingsmodul med skrutilkobling, inkludert tilhørende T-konnektor ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Mate- og feilmeldingsmodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Mate- og feilmeldingsmodul med push-in-tilkobling, inkludert tilhørende T-konnektor ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Kabelsett - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelsett for signaloverføring og spenningsforsyning på Termination Carrier til skilleforsterkere i serien MACX Analog Ex. Tilkobling av tilkoblingspunktene 3.2 og 2.2 (signaloverføring for aktive inngangskort) til signalkortet.

Kabelsett - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelsett for signaloverføring på Termination Carrier for tokanals moduler eller moduler med dobbel utgang i serien MACX Analog Ex. Tilkobling av tilkoblingspunktene 3.1 og 3.2 samt 2.1 og 2.2 (signaloverføring) til signalkortet.

Kabelsett - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelsett for forsynings- og feilmeldingsmodul TC-MACX MCR-PTB (artikkelnr. 2904673), brukes på Termination Carrier for skilleforsterkere i serien MACX Analog Ex.

Stikker - MACX MCR-CJC - 2924993

Plugg for kaldpunktskompensasjon for termoelementer, for sikker kobling av grenseverdier, i kombinasjon med temperaturmåleomformere MACX ...-T-UI...

26 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk