Ex i mate- og inngangsskilleforsterker, HART-transparent. Overfører matede eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en last (aktiv eller passiv) på sikkert område. Galvanisk 3-veisskille, SIL 2 i henhold til IEC 61508, med push-in-tilkobling
Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse
Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse sikrer i tillegg til standardfunksjonene elektrisk eksplosjonsbeskyttelse for alle stoffgrupper og områder i samsvar med gjeldende standarder. Med konsekvent produksjon og evaluering iht. SIL IEC 61508 og PL DIN EN ISO 13849, minimaliserer våre skilleforsterkere og måleomformere farene til en akseptabel gjenværende risiko, og sørger for beskyttelse av mennesker, maskiner og miljø.
Ex i mate- og inngangsskilleforsterker, HART-transparent. Overfører matede eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en last (aktiv eller passiv) på sikkert område. Galvanisk 3-veisskille, SIL 2 etter IEC 61508, med skrutilkobling
Ex i-måleomformer-mateskilleforsterker, 2-kanals, HART-transparent. Forsyner Ex i 2-ledermåleomformere og overfører 4 ... 20 mA-signalet fra Ex-området til sikkert område. Galvanisk femveisskille, push-in-tilkobling, opptil SIL 3, PL.
Ex i-Måleomformermate- og inngangsskilleforsterker overfører matede eller aktive 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signaler fra Ex-området galvanisk isolert til to laster i det sikre området. antall kanaler: 1, HART-transparent, Standardkonfigurasjon, 3-veisskille, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Innstikkstilkobling
Ex i-Måleomformermate- og inngangsskilleforsterker, kun utgang 1 er HART-transparent. Overfører matede eller aktive signaler fra Ex-området galvanisk atskilt til to laster. antall kanaler: 1, HART-transparent, Standardkonfigurasjon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Skrutilkobling
Ex i-NAMUR-koblingsforsterker. For drift av Ex i-nærhetsinitiatorer og brytere i Ex-området. Passiv transistorutgang (resistiv i henhold til EN 60947-5-6), ledningsfeiltransparens, opptil SIL 2 i henhold til IEC 61508, push-in-tilkobling
Fritt programmerbar Ex i-temperaturmåleomformer med analog utgang og 1 grenseverdirelé, egensikre signalinnganger, motstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknikk, termoelementer, stort forsyningsområde. Standardkonfigurasjon, 4-veisskille, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Innstikkstilkobling
Ex i NAMUR-koblingsforsterker, 2-kanals. For drift av nærhetsinitiatorer og brytere i ex-området. Signalene overføres til sikkert område via releutganger (N/O). Feilregistrering (LFD), 3-veis skille, SIL 2.
Ex i-utgangsskilleforsterker, HART-transparent. Skiller og overfører 0/4 mA ... 20 mA-signaler egensikkert til en last på Ex-området. Galvanisk 3-veisskille, gjenkjenning av ledningsfeil (utkoblingsbar via DIP), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skrutilkobling.
Ex i-temperaturmåleomformer: Omformer signaler fra motstandstermometre som er installert i Ex-områder og overfører et 0/4-20 mA signal til en last på sikkert område. Programmerbar, treveisskille, SIL, push-in-tilkobling, standardkonfigurering.
En milepæl innen miniatyrisering Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere MINI Analog Pro tildeles betydningsfulle utmerkelser
De nye Ex i-variantene i 6,2-mm-skilleforsterkerserien MINI Analog Pro gir eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet i en unik kompakthet. Med en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med dagens løsninger, klargjøres måletekniske signaler absolutt pålitelig, og beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg er sikret. Produktene er evaluert gjennomgående etter høyeste sikkerhetsintegritetsnivå: SIL 3 one out of one. Spesielt brukervennlige og fremtidssikre er betjeningskonseptet og den gjennomgående digitaliseringen.
Med denne innovasjonsytelsen ble produktene nå utmerket som vinner på GIT Sicherheit Award, og med gull på German Innovation Award.
Sammenligning mellom skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse
Riktig løsning for alle typer bruk
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i og SIL 3 unikt kompakte i byggbredde og -høyde |
MACX Analog
Det velkjente, omfattende spekteret med løsninger |
|
Funksjonell sikkerhet gjennomgående SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Funksjonell sikkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typespesifikk: AI, AO, DI, DO | ||
Funksjonell sikkerhet PL d, PL c, typespesifikk | ||
Tokanals | ||
Varianter med stort forsyningsområde | ||
Avbruddsfri måling av strømsløyfene | ||
Omgivelsestemperaturområde -40 °C ... +70 °C, uten derating | ||
Gateways for buss- og nettverkstilknytning | ||
Opphenting av informasjon via Signal Conditioner App | NFC- og QR-kode | QR-kode |
Dine fordeler
- Skille, omforme, filtrere og forsterke signaler på en sikker måte med våre skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse
- Sikker og plassbesparende som aldri før: Ex i og SIL 3 på bare 6,2 mm byggbredde med meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere
- Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og gassgrupper med en- og tokanals Ex i-skilleforsterkere og måleomformere
- Høy driftssikkerhet med konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere
- Enkel integrering av analoge signaler i sikkerhetskjeden i henhold til maskindirektivet ved hjelp av skilleforsterkere med Performance Level
Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen MINI Analog Pro
De meget kompakte skilleforsterkerne og måleomformerne MINI Analog Pro forener egensikker eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet opptil SIL 3 1oo1 i en unik kompakthet av byggbredde og -høyde. Opplev særdeles brukervennlig design- og betjeningskonsept, allsidige parametriseringsalternativer og sømløs digitalisering.
Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen MACX Analog
Våre MACX Analog-Ex i-skilleforsterkere og måleomformere gir deg et omfattende spekter med løsninger for sikker og pålitelig signalbehandling. I egensikre strømkretser gir Ex i-variantene eksplosjonsbeskyttelse opp til alle soner og stoffgrupper. Produktene, som er utviklet konsekvent etter Safety, for IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849, gir sikkerhet for mennesker, miljø og anlegg.
Eksplosjonsbeskyttelse
På området kjemisk og petrokjemisk industri kan det som følge av prosesstekniske forløp stadig oppstå potensielt eksplosiv atmosfære. De oppstår som følge av f. eks. gass som strømmer ut, damp eller tåke. Men også i møller, siloer, sukker- og forfabrikker må man regne med potensielt eksplosiv atmosfære som følge av støv. Av denne grunn er elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder underlagt spesielle retningslinjer – disse omfatter sertifiseringer og direktiver ATEX, IECEx, NEC/CEC og UL. Her finner du en oversikt med grunnleggende informasjon om eksplosjonsbeskyttelse.
Tjenesteytelser for sikkerhet i industrien
Som produktuavhengig tjenesteleverandør hjelper vi deg når du skal redusere risikoer i forbindelse med sikkerhet og ansvar:
- Systematisk fare- og risikoanalyse etter DIN EN 61511, inkludert HAZOP-studier
- Veiledning og støtte for oppretting av SIL-bekreftelser etter IEC 61508 og IEC 61511
- Validering av sikkerhetsfunksjoner og proof-test
- Veiledning rundt bruk av komponenter for eksplosjonsbeskyttelse samt omgang med eksplosjonsfarlig atmosfære etter 2014/34/EU og 1999/92/EF
Se ytterligere kompetansefelter, som Industrial Security, CE-merking og arbeidssikkerhet, på vår nettside og i vår brosjyre Tjenesteytelser for sikkerhet i industrien.