Produktliste monteringsskinne- og direktemonteringsadapter for push-in-fordelerblokker

Filter

7 resultater

ny

Monteringsskinneadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

El.nr.: 1229822

Monteringsskinneadapter, bredde: 28,6 mm, høyde: 11 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

ny

Monteringsskinneadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

El.nr.: 1229820

Monteringsskinneadapter, bredde: 10,3 mm, høyde: 12 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

ny

Monteringsskinneadapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Monteringsskinneadapter, med endestoppfunksjon, bredde: 10,3 mm, høyde: 12 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

ny

Monteringsskinneadapter - PTFIX-NS15A - 3274058

El.nr.: 1229821

Monteringsskinneadapter, bredde: 10,3 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå, monteringstype: NS 15

ny

Monteringsskinneadapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Monteringsskinneadapter, med endestoppfunksjon, bredde: 10,3 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå, monteringstype: NS 15

ny

Flens - PTFIX-F - 3274060

El.nr.: 1229823

Flens, med skrufeste, lengde: 28,6 mm, bredde: 8,6 mm, høyde: 21,7 mm, farge: grå

ny

Flensdeksel - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Flensdeksel, med skrufeste, lengde: 19,9 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 17,7 mm, farge: grå

7 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk