Migrering fra gamle til nye anlegg innen prosessautomasjon

Planlegger du å løfte det tilårskomne prosessanlegget opp til dagens tekniske status? Er du klar for digitaliseringen og Industrie 4.0?

Hvert og et anlegg i prosessindustrien er unikt. Alt etter krav og målsetninger er moderniseringsplanene for eksisterende anlegg derfor aldri helt like. Våre eksperter hjelper deg gjerne.

Ta kontakt med oss
Prosessanlegg
Petrokjemisk anlegg

Modernisering av Brownfield-anlegg

Styresystemene i flere produserende bedrifter har vært i drift i mange år, og stammer fra ulike produsenter og forskjellige generasjoner. Modernisering av prosessanlegg er et helt uunngåelig tiltak, ettersom support forsvinner sakte men sikkert som følge av utfasinger. Ved migrering står ikke bare utskiftning av utdatert teknikk i forgrunnen, men også tilpasning av prosessanlegget til økte, fremtidige krav.

Uansett om du ønsker en komplett migrering i ett trinn, eller i flere deltrinn. Med våre løsninger for modernisering av prosessanlegg løfter du kommunikasjonen opp til dagens nivå. Dermed optimaliserer du vedlikeholdsprosessene dine. I tillegg reduserer du svikt i anleggene, og oppnår papirløse inspeksjoner.

Anleggsoversikt på nettbrett foran prosessanlegg

Dine fordeler

  • Reduksjon av segmenteringskostnader ved å redusere automasjonskapene med opptil 20 %
  • Skalerbart signalsegmenteringskonsept fra en og samme leverandør, tilpasset nettopp individuelle behov i prosessanlegget ditt
  • Økt produktivitet og effektivitet i anleggene gjennom nye teknologier

Utskiftning av styreteknikken

For en mest mulig rask og feilfri ombygging av tilårskommen styreteknikk finnes det ikke noen patentoppskrift. For å finne riktig tidspunkt for en migrering analyserer vi sammen med deg i første rekke anleggets status quo.

Automasjonskap med styre- og Interfaceteknikk

Rask omstilling av styre- og Interfaceteknikk

Hvor gammelt er styresystemet og måle- og reguleringsteknikken din? Hvilke I/O-moduler benyttes? Hvilke signaler videreføres fra felten til styresystemet? Disse, og flere andre spørsmål, går vi nærmere inn på sammen med deg, for ingen utgangssituasjon er lik den andre i migreringsprosjekter. Derfor finnes det ingen enhetlig strategi ved tilkobling til et nytt I/O-system.

Etter en omhyggelig statusanalyse og veiledning, er selve planleggingen av ombyggingen neste trinn. Våre eksperter for automatiseringsteknikk utformer denne planen sammen med fagpersonellet ditt fra måle-, styre- og reguleringsteknikk og vedlikehold. For at vi skal kunne gå inn på samtlige lokale forhold på anlegget ditt, tilbyr vi spesielle tilpasningskonsepter for alle vanlige styresystemer. På den måten kan modernisering foretas selv under drift, helt friksjonsfritt og med kort stillstand.

Modernisering av signaltilkobling

Som tidligere er konvensjonelle analog- og binærsignaler fortsatt de vanligste signalformene i prosesstekniske anlegg. Denne typen signaloverføring er enkel å håndtere og kan diagnostiseres, men en slik klassisk parallellkabling krever mye plass i koblingsrommet. Med en skreddersydd signalsegmentering sparer du plass i koblingsrommet ditt.

Mann i et koblingsrom

Signalsegmentering i prosessindustrien

Effektiv signalsegmentering forutsetter detaljert planlegging. For å minimere størrelsen og kostnadene i hele koblingsrommet kreves et minimum av automasjonskap. Videre spiller migreringsåpenhet en viktig rolle.

Vi utarbeider gjerne et skreddersydd segmenteringskonsept for nettopp ditt koblingsrom, det være seg for nye anlegg, mindre utvidelser eller migreringer.

Unik pakningstetthet i automasjonskapet.

Plassbesparende byggform

Dra nytte av vår omfattende kunnskap for spesielle Interface-moduler og kablingsløsninger. Våre løsninger er tilpasset både de forskjellige I/O-komponentene fra de store styresystemprodusentene, og operatørenes lokale behov.

I tillegg til rekke- eller segmenteringsklemmer og de passive interface- og relemodulene tilbyr vi også interfacekomponenter. Det omfatter bl. a. SIL-sertifiserte mateskillere, IS-signalsplittere, ventilstyremoduler, overspenningsbeskyttelse og sikkerhetsreleer. Takket være bruk av de mest moderne teknologier er produktene våre utviklet med optimaliserte temperaturegenskaper, og er meget smale. For eksempel kan opptil 1024 analoge innganger skilles og segmenteres egensikkert i et 80 x 80 cm skap, noe som gir en plassbesparelse opptil 20 %. De monteres i skapet ved hjelp av et robust holdersystem, Termination Carrier, og kobles til via systempluggen i en håndvending.

Eksempel på oppbygging av en segmentering for egensikre signaler

Interaktiv Image Map: Signalsegmentering innen prosessteknikk
Koblingsbokser og kabinetter
Med CLIPSAFE får du et nyskapende produktsortiment i høy kvalitet med kabinetter, behandlede kabinetter og koblingsbokser i spesialstål og polyester.
Mer informasjon om koblingsbokser og kabinetter
Koblingsbokser og kabinetter
Rekkeklemmer
Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir høy fleksibilitet ved oppbygging av koblingslister.
Mer informasjon om rekkeklemmer
Rekkeklemmer
I/O-signalsegmentering
Det fleksible signalsegmenteringssystemet VIP I/O-Marshalling gjør I/O-signalsegmenteringen for Universal-I/O gjennomgående universell, fra felt til kontroller. Ved standard-I/O-signalsegmentering gir våre Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning for tilkobling av klassisk monteringsskinneutstyr på standard I/O-kortene i automatiseringssystemet ditt.
Mer informasjon om I/O-signalsegmentering
I/O-signalsegmentering
Strømforsyninger
Med våre strømforsyninger forsyner du anvendelsen din absolutt pålitelig. Fra vårt store tilbud med forskjellige produktserier velger du den strømforsyningen som er best for nettopp ditt bruksområde.
Mer informasjon om strømforsyninger
Strømforsyninger
Systemkabling
Vår systemkabling til kontrollere gir deg kompakte løsninger for enkel planlegging, montering og idriftsetting av automatiseringssystemet ditt.
Mer informasjon om systemkabling
Systemkabling

Papirløst til Maintenance 4.0 - effektive vedlikeholdsprosesser

Enhetlig merking som er enkel å avlese og lese, danner selve grunnlaget for vedlikeholdsinspeksjoner. Med konsekvent anleggsmerking og WLAN-dekning over hele anlegget gjenkjenner du umiddelbart riktig komponent, aggregat eller anleggsdel. Slik har du egnet dokumentasjon alltid tilgjengelig.

Anleggsmerking i et prosessanlegg

Smart anleggsmerking

Skiltene våre, f. eks. lasermerkede spesialstålmerker, har lang levetid og er enkle å lese.

Vi tilbyr også RFID-merking. Selv om det med tiden dannes et støvlag på tags-ene, er merkingen lett lesbar over lang tid. Med lett lesbare RFID-HF- eller RFID-UHF-transpondere som er integrert i merke- eller installasjonsmateriellet, øker du ikke bare sikkerheten. Du baner nemlig samtidig vei for mer fremtidsrettede vedlikeholdsmetoder.

Mann med datamaskin i prosessanlegg

Industriell WLAN-dekning

Forenkle dokumentasjonen ved inspeksjonene ved å benytte Maintenance-Software på nettbrett. Vedlikeholdspersonellet guides direkte til alle komponenter som skal kontrolleres. Forutsetning for dette er et radiosignalnettverk som til enhver tid kobler nettbrettene til den overordnede MES. For å støtte vedlikeholdsprosesser med industriegnede office-enheter er WLAN-nettverk velegnet. Som alternativ er også en kombinasjon av kabel og radiosignaler mulig. Videre tilbyr vi også et IT-Security-konsept.

Cluster Management er en ytterligere mulighet, spesielt for mindre nett opptil 20 Access Points. Idriftsettingsprosessen forenkles betydelig. Kun ett Access Points skal konfigureres. Deretter overføres innstillingen til de ytterligere Access Points i nettverket. På den måten imøtekommer du alle nødvendige sikkerhetstekniske rammeparametere med kun liten innsats.

Kobling av måledata med kunstig intelligens

Ved å samle inn måledata kan du oppdage feil på et tidlig tidspunkt, og slik også planlegge utbedringer og stillstand tidsnok.

Mann dokumenterer vedlikehold i et prosessanlegg

Forebyggende vedlikehold

Vit allerede i dag hva som kan skje i morgen. I vedlikeholdsavdelingen er dette et krevende ønske. Men i dag kan flere data fra felten klargjøres enn det som var mulig tidligere. Ved å koble disse dataene til nettjenester, kan man ved hjelp av analyser forhindre anleggsstillstand, eller redusere dem.

Vi gir deg profesjonelle, helhetlige skyløsninger for automatiseringen din, fra infrastruktur og plattformer og helt til programvaren. Dermed får du alle fordeler og frihetsgrader ved overgangen til den digitale tidsalderen.

Mann utfører vedlikehold med AR-brille

Til Mixed Reality via RFID

Med utgangspunkt i moderne merkemetoder og et pålitelig, industriegnet radiosignalnett kan AR-anvendelser være en god støtte for drifts- og vedlikeholdspersonell. Nettbrettet, som har identifisert en anleggsdel via NFC eller en AR-markør, viser da videre informasjon i kamerabildet. Det kan f. eks. være et datablad, vedlikeholdsveiledningen eller en video med forestående arbeidstrinn. Måleverdier som tanknivåer eller temperaturen i sensorer uten indikator på stedet, kan også vises.

Våre eksperter på prosessindustri veileder deg gjerne om mulighetene til å gjøre anleggene dine egnet for Industrie 4.0.

Produkter

Individuelle løsninger for migrering av prosessanleggene dine, basert på våre pålitelige produkter.

Security-ruter

For typiske regulerings-, monitoring- og optimaliseringsoppgaver tilbyr vi forskjellige produkter og løsninger fra tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikken. På den måten kan du samle inn, transportere og behandle data absolutt pålitelig.

Finn ut mer om vår omfattende produktportefølje, i vår håndbok for prosessindustrien.

Personlig kontakt
Vi kommer gjerne til deg!

Har du et forestående prosjekt der du skal modernisere eller foreta utvidelser, og ønsker du en veiledning?

Ta kontakt nå
To menn med nettbrett i samtale