FL SWITCH SFN/SFNT 5GT

産業用ギガビット イーサネットスイッチ

コストパフォーマンスに優れたギガビットスイッチの標準モデル SFN シリーズ 、
広温度対応モデル SFNT シリーズをご紹介します。

SFN・SFNT ギガビットスイッチの特長

標準、広温度タイプのギガビットスイッチ。

  • 高いコストパフォーマンスのギガビットポートスイッチ。5ポートタイプと.8ポートタイプをラインナップ。
  • QoS(Quality of Service)優先メッセージ対応
  • ジャンボフレーム対応(フレームサイズは10,240バイト/フレームまで) ※8ポートタイプは9600バイト/フレームまで
  • 標準タイプでー10~60℃、広温度タイプでー40~75℃の動作温度範囲
  • 全ポートで1000 Mbpsの伝送速度を提供
  • DINレール取付、DC24V電源仕様、産業用指令準拠等の各種産業用スペックをカバー
  • 電源用アラームコンタクトとリンク状態を診断

FL SWITCH SFN 5GT

標準タイプの5ポート ギガビット スイッチ

<特長>

  • 動作温度範囲  -10~60℃
  • CE, UL, cUL, ul-eX, cUL-Ex 認証済
  • CC-Link IE Field 認定済
  • サイズ (W x H x D) 28 x 110 x 70 (mm)
  • 製品番号 2891444
  • 伝送速度 10/100/1000 Mbps オートネゴシエーション

FL SWITCH SFN 8GT

8ポート ギガビット スイッチもラインナップ。

<特長>

  • 動作温度範囲  -25~75℃
  • CE, UL, cUL, ul-eX, cUL-Ex 認証済
  • EAC CLPA 認定品
  • CC-Link IE Field 認定済
  • サイズ (W x H x D) 50 x 120 x 70 (mm)
  • SFN 8GT 製品番号 2891673

FL SWITCH SFNT 5GT/5GT-C

広温度対応タイプの5ポート ギガビット スイッチ。
腐食に強いコーティングタイプもラインナップ。

<特長>

  • 動作温度範囲  -40~75℃
  • CE, UL, cUL, ul-eX, cUL-Ex 認証済
  • サイズ (W x H x D) 30 x 130 x 100 (mm)
  • 過酷な環境にも対応する基板コーティングタイプもラインナップ (SFNT 5GT-C 製品番号 2891391)
  • SFNT 5GT 製品番号 2891390

カタログダウンロード

FL SWITCH SFN・SFNTシリーズとSFNBシリーズ(ベーシックモデル)の製品仕様はこちらから
(カタログ 2ページ)
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.bing.com/