概要に戻る

Inline – 柔軟なデータ収集と評価

柔軟で正確なデータ収集と評価

InlineI/Oシステムは、広範囲のアナログおよび機能端子を提供します。この範囲は、単純なアナログ値の取得から高性能計量端末までを網羅しています。これらのI/Oターミナルで提供される広範なパラメータ化オプションを使用して、機能をご利用のアプリケーションに適合させることができます。

システム部品の多彩な測定値収集

システム部品の測定値収集例  

システム部品の測定値収集例

ご利用のアプリケーションに従って、Inline機能端子の柔軟な取付け アナログ入力ターミナルを使用すると、流量、圧力、または重量をコスト効率良く、高精度に記録できます。インクリメンタルエンコーダ入力ターミナルを使用してご使用の製品の位置を決定したり、SSIエンコーダを評価するためにターミナルを使用して絶対位置を定義することができます。Inline電力測定端末でエネルギー消費量を分析し、ご利用のアプリケーションを最適化してエネルギーコストを削減します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階