IOL-CONFソフトウェアを使用して、IO-Linkマスタ(AXL F IOL8 / AXL SE IOL4)オンライン経由でAXL Fステーションに接続される、または準備されたパラメータ記録(ファイルから)により試運転が行われるIO-Link機器を設定することができます。 IOL-CONFをここからインストールファイルとしてダウンロードし、30日間全機能をお試しいただけます。この期間の終了後にソフトウェアを使用される場合には、ライセンス(本製品)を購入してテストバージョンと共にインストールされるウィザードで更新する必要があります。ライセンスチケットはメールで送信されます。
IOL-CONF
-
設定および診断ソフトウェア
1083065
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IO-LinkマスタとIO-Link機器のONLINEおよびOFFLINEでの設定
パラメータの設定
IO-Link機器からパラメータをロード
IO-Link機器へのパラメータの書込み/コピー(1からn)
パラメータ記録をファイルに保存/ファイルからロード
プロセス値のグラフ表示
プロセスデータの書込み