この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電流信号を取得するために使用します。
IB IL AI 4/I-PAC
-
アナログモジュール
2700458
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 4、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 04 |
| IDコード(dec.) | 127 |
| 長さコード(10進) | 04 |
| プロセスデータチャネル | 64 ビット |
| 入力アドレスエリア | 8 バイト |
| 出力アドレスエリア | 8 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 64 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 10 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 差動入力、電流 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 接続方式 | 2線式 |
| プロセスデータ更新 | 通常 250 µs (全チャネル) |
| A/D変換時間 | 最大 6.5 µs |
| A/Dコンバータの分解能 | 12 ビット |
| 制限周波数(3 dB) | 300 Hz |
| 開回路反応 | 0 mAへ、開放回路検出は4~20 mA |
| 許容電圧 | 最大 5.2 V (between positive and negative current connection; corresponds to 50 mA, maximum, through the resistance detectors) |
| 測定値分解能 | 13ビット(12ビット+サイン) |
| 測定値の表示 | 13ビット(12ビット+サインビット) |
| データ形式 | IB IL、S7互換 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 電流入力抵抗 | 通常 113 Ω |
| フィルター機能 | 値を生成しない、または4/16/32個の測定平均値を生成 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | 処理データモード、4ワード |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | 内部I/O電源エラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
| I/O電源エラー 診断コードのメッセージ(IB IL形式) | |
| オーバーレンジまたはアンダーレンジ 診断コードのメッセージ(IB IL形式) | |
| 設定無効 診断コードのメッセージ(IB IL形式) | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.45 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 通常 55 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 35 mA |
| 通常 30 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA / I/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O //機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2700458 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI141 |
| GTIN | 4046356566544 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 90 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 66 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS-NO: N/A) | |
| SCIP | 96f75740-8cdf-48dd-a88f-cd21f850a933 |
互換性のある製品
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
SKS 8 - シールド接続クランプ 3240210
-
AB/SKS - サポートブラケット 3240224
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
SK 8 - シールド接続クランプ 3025163
-
SCC 15-NS35 - シールド接続クランプ 1019443
特長
アナログ差動入力4チャネルで電流信号を接続
センサを2線接続
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA
入力の平均値を生成
すべてのチャネルのプロセスデータを250 µsでアップデート
診断および状態表示