このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 このカウンタモジュールは、センサの高速パルスシーケンスを取得して処理します。 このモジュールには2つのカウンタチャネルがあります。各チャネルに対して、モジュールには1つのカウンタ入力(ソース)、1つの制御入力(ゲート)、1つのカウント方向入力(方向)、および2つのパラメータ設定可能な出力があります。 モジュールは、イベントカウント、周波数測定、時間測定、速度測定の4つの動作モードで動作することができます。
AXL F CNT2 1H
-
機能モジュール
1028066
Axioline F、 機能モジュール、 カウンター入力; カウンタ入力: 2; デジタル入力: 6、 24 V DC; デジタル出力: 4、 24 V DC; ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 54 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングなし) |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| プログラミングデータ | |
| 入力アドレスエリア | 28 バイト |
| 出力アドレスエリア | 28 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 80 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 7 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 6 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力フィルタ時間 | < 2.5 µs |
| カウンタ: | |
| 入力名 | カウンタ入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| カウンター周波数 | 最大 200 kHz |
| 分解能 | 32 Bit |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力内容 | プッシュプル出力、GNDに対するドライバ電力 = 500 mA(ハイサイドスイッチ、PNP)、定格電圧に対する低減されたドライバ電力 = 100 mA(ローサイドスイッチ、NPN) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡保護; 電子的 |
| 過負荷保護; 電子的 | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 500 mA (チャネルごと、高側) |
| 最大 100 mA (チャネルごと、低側) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格負荷、抵抗 | UL認証のアプリケーションの場合は、オーム負荷または一般負荷のみを接続してください。 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングなし) |
| 製品内容 | バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 消費電流 | 最大 100 mA |
| 通常 90 mA | |
| 電位: 電源の供給(UIO) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 4 A |
| 消費電流 | 通常 33 mA (自己消費電流、端子点非接続) |
| 保護回路 | サージ保護; 電子(35 V、0.5秒) |
| 極性保護; 電子的 | |
| 電源: センサ電源(US) | |
| 型式 | センサ電源(US1、US2) |
| 電源 | 24 V DC (UIOから) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: ローカルバス(UBus)の5 V電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス(UBus)/機能接地の5 V電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1028066 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 188 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 135 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
カウンタ入力2てn
最大入力周波数:200 kHz
32ビットカウンタ(加算/減算)
比較値に応じてチャネルごとに2つの出力の制御
ハードウェアまたはソフトウェアゲートを使用するカウンタ制御
1回または定期的にカウント
デバイス定格プレートを保存