バスカプラはModbus/TCP (UDP)ネットワークでの使用を目的としています。 バスカプラはAxioline F I/Oシステムと、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大63点のAxioline F機器をバスカプラに接続できます。
AXL F BK ETH
-
バスカプラ
2688459
Axioline F、バスカプラ、Modbus/TCP (UDP)、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02KC
認証ID: MSIP-REI-PCK-2688459BSH
認証ID: 840cRINA
認証ID: ELE008423XG001cULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705BSH
認証ID: 840cDNV GL
認証ID: TAA00000DFRINA
認証ID: ELE008423XG001LR
認証ID: LR2480202TA-02KC
認証ID: MSIP-REI-PCK-2688459cULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
IPアドレス割当て及びその他機能の設定用ロータリーコードスイッチ
ファームウェアはアップデート可能
バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)(Modbus/UDP対応)
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
ウェブベース管理
ネットワークにおけるセキュリティ:ウェブベースの管理でポート切断が可能(ファームウェアバージョン1.31以降)
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
Diag+をサポート