このSmart ElementはEtherCAT®システムで使用するための安全入力モジュールです。
AXL SE FSDI8/3
-
セーフティモジュール
1090203
Axioline Smart Elements、デジタル入力モジュール、機能安全、Failsafe over EtherCAT®、安全デジタル入力: 4 (2チャネル割当て)、8 (1チャネル割当て)、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 968/FSP 2625.00/23互換性のある製品
特長
EN 61508準拠でSIL 3まで対応
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
1チャネル専用安全入力8点
2チャネル専用安全入力4点