AXL SE FSDO4/2 2A - セーフティモジュール
1090205

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、デジタル出力モジュール、機能安全、Failsafe over EtherCAT®、安全デジタル出力: 2 (2チャネル割当て)、4 (1チャネル割当て)、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

EN 61508準拠でSIL 3まで対応
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
1チャネル専用安全出力4点
2チャネル専用安全出力2点