フィールドケース

IP保護電子機器用ケース

過酷な環境向けの電子機器用ケース

IP保護電子機器用ケースは、フィールドアプリケーションでの使用に最適なソリューションを提供します。

戻る 電子機器用ケース

カテゴリ

絞込み検索 フィールドケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

固定型ディスプレイユニット、モバイル用操作パネル、組込みシステムのどれでも、フエニックス・コンタクトの提供する高度な保護等級のフィールドケースは、ビルディング、産業、プロセスのオートーメーションなどの無数のアプリケーションに最適です。

特長:

  • モジュール型ケースシステムによる、幅広いアプリケーション
  • 過酷な環境条件向けの最大IP69Kの高度なIP保護
  • 実績のあるプリント基板用接続テクノロジにより、実用的なカスタマイズが可能
  • 独自の機器設計に対応するカスタム指定の仕様

ディスプレイ内蔵用ケース DCSシリーズ

ディスプレイキャリア DCSシリーズ  

ディスプレイキャリア DCSシリーズ

DCSシリーズのディスプレイキャリアは、さまざまなサイズのTFTディスプレイを組込んで、モバイルと固定型の電子機器を機械的ストレスや塵、噴霧から、確実に保護します。

  • 幅広いアプリケーション向けの総合的なアクセサリ
  • 5.7インチから15インチまでのディスプレイ向けの個別の操作ソリューション

耐候性ケース ECSシリーズ

屋外用ケース ECSシリーズ  

屋外用ケース ECSシリーズ

ECSシリーズの堅牢な耐候性ケースは、屋内および屋外のアプリケーションで使用される繊細な電子機器を塵、ほこり、水から保護するための最適なソリューションです。

  • 壁および支柱取付け用オプションアクセサリ
  • 前面プレートの標準化された接続で、実用的なカスタマイズが可能
  • 高度な最大保護等級IP69K
     

プロファイルケース HC-ALU

プロファイルケース HC-ALUシリーズ  

プロファイルケース HC-ALUシリーズ

HC-ALUシリーズのプロファイルケースは、フィールドでの水滴、熱、機械的影響から電子機器を保護します。

  • IP65保護の堅牢なアルミニウム製プロファイル本体
  • 使用に最適なエルゴノミック設計
  • 特別な要件向けの個別適応
  • 強化されたシールドでEMC保護
     

ハンドヘルド機器向けケース HCSシリーズ

ハンドヘルドケース HCSシリーズ  

ハンドヘルドケース HCSシリーズ

HCSシリーズのエルゴノミックなハンドヘルド機器用ケースは、モバイルオペレータパネルに理想的です。

  • さまざまなサイズのモジュール型ケース設計
  • 総合的なアクセサリで幅広いアプリケーションに対応
  • 個別対応により、独自の機器設計

 

ユニバーサルケース UCS

ユニバーサルケース UCSシリーズ  

ユニバーサルケース UCSシリーズ

UCSシリーズのユニバーサルケースは、組込み機器に最適なソリューションで、標準形状のプリント基板を外部の影響から高い信頼性で保護します。

  • さまざまな高さとPCB取付けオプションのモジュール型ケース設計
  • オプションのアクセサリで、卓上型、壁取付け、DINレール取付けケースに最適
  • 多様な電子機器用ソリューションに対するカスタム仕様インターフェース

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード