電子機器用ケース

電子機器用ケース

常に適切なケース

幅広い電子機器用ケースの製品ラインアップで、機器設計に無限の可能性を提供します。

戻る 製品

カテゴリ

  • DINレール取付けケース
    DINレール取付けケース

    ベーシックケース、多機能ケースからRaspberry Piコンピュータ用製品まで:当社のDINレール取付けケースは、お客様の電子機器に最適なソリューションを提供します。

  • HMI部品およびアクセサリ
    HMI部品およびアクセサリ

    HMI部品およびアクセサリ:最大限の機能を実現する幅広いアクセサリ

  • カスタム仕様の電子機器用ケース
    カスタム仕様の電子機器用ケース

    ケースやシステム、サービスをご要望の際は、お客様のご要件を満たす理想的なソリューションを提供します。

  • フィールドケース
    フィールドケース

    IP保護電子機器用ケースは、フィールドアプリケーションでの使用に最適なソリューションを提供します。

絞込み検索 電子機器用ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの電子機器用ケースは、形、色、機能に幅広いオプションを取り揃えています。壁取付けタイプまたはDINレール取付けタイプ、ライトグレーからスカイブルー、薄型または幅広型 – ご使用の電子機器に適したケースが見つかります。

特長:

  • 幅広いケースと接続テクノロジで最適な機器設計が可能
  • オプションのバスシステムですばやく簡単に取付け
  • さまざまな色のクリエイティブでフレキシブルなケースインサート
  • 全製品ラインアップ向けのカスタム仕様の印刷と加工オプションで多彩なバリエーションを実現
  • 機器のコンセプトに応じたカスタム仕様の新製品

DINレール取付けケース

DINレール取付けケース  

DINレール取付けケース

形状、カラー、機能に関して高い柔軟性:DINレール取付け用ケースは、お客様の電子機器に最適なパッケージです。それらは、設置されたプリント基板を保護し、DINレールに簡単に取付け可能で、シグナル、データ、パワーを伝送するために組み込まれたインターフェースを提供します。

フィールドケース

フィールドケース  

フィールドケース

固定型ディスプレイユニット、モバイル用操作パネル、組込みシステムのどれでも、フエニックス・コンタクトの提供する高度な保護等級のフィールドケースは、ビルディング、産業、プロセスのオートーメーションなどの無数のアプリケーションに最適です。

HMI部品およびアクセサリ

HMI部品およびアクセサリ  

HMI部品およびアクセサリ

高度に自動化された生産プロセスでは、オペレータと機械の間にユーザーフレンドリーなインターフェースが必要となります。ディスプレイ、メンブレンキーパッド、および導光パイプにより、電子機器用ケースが機能的ディスプレイやコントロールエレメントに変換されます。

 

カスタム仕様の電子機器用ケース

カスタム仕様の電子機器用ケース  

カスタム仕様の電子機器用ケース

ねじ接続方式やスプリング接続方式を用いた接続技術を適合させお客様用にカスタマイズされたハウジングをご用意します。私たちは、標準製品の変更から完全な新製品の開発まで、専門的なサポートを提供しています。

  • 柔軟なバリエーション:カラー、印字、マーキング
  • 要望に応じたカスタム設計

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス


確たる技術力

コネクタ、電子機器用ハウジングの世界をご体感ください。

フエニックス・コンタクトの2020年ハイライト

2020年ハイライト

デジタル化を活用し、スマートワールド向けのクリエイティブなソリューションをご覧ください。

ハイライトを見る

省スペースですばやく配線

コンパクトモニタリングリレーは単純なモニタリングタスクアプリケーションに最適。

省スペースですばやく配線
モニタリングリレーの詳細