概要に戻る

マネージドスイッチ7000シリーズ

3つの7000マネージドスイッチ

7000シリーズのマネージドスイッチは、EtherNet/IP™アプリケーションで使用するのに理想的な産業用イーサネットスイッチです。IGMPスヌーピング/クエリアなどの従来のEIP機能に加え、EtherNet/IP™で規定されているDevice Level Ring(DLR)の冗長化機構もサポートしています。ご使用のシステム内で高可用性EtherNet/IP™ネットワークを設定するために使用できます。

DLR冗長でネットワーク高可用性

トポロジ:冗長化DLRのカップリング  

マネージドスイッチは冗長DLRにより可用性を向上

EtherNet/IP™で使用するDevice Level Ring冗長化テクノロジで、メディア故障時に非常にスムーズに切り替えができます。そのため優れたシステム可用性を実現できます。切替え時間は3 ms未満が保証され、制御プロセスが低下することはありません。

FL SWITCH 7000シリーズのマネージドスイッチで複数のDLR非対応機器を1つのスイッチで冗長リングに同時に組込み可能です。DLRのほかに、RSTP経由で上位スイッチに結合して冗長化することも可能です。

これにより、さらにネットワークの可用性が向上します。

IGMPスヌーピングおよびマルチキャストフィルタ機能でより高いネットワーク安定性

FL SWITCH 7000機器はIGMPスヌーピングとマルチキャストフィルタリングでネットワークトラフィックを軽減  

マルチキャストとIGMPスヌーピングでインテリジェントなネットワーク通信

マルチキャストパケットのインテリジェントなフィルタリング機能は、Internet Group Management Protocol(IGMP)のサポートで保証されます。つまり、マルチキャストテレグラムは実際に必要とする機器だけに転送されます。そのためデータ負荷を最小限に抑え、ネットワークの安定性が向上します。7000シリーズのスイッチはIGMPスヌーピングおよびIGMPクエリア機能をサポートします。

CIPにより制御システムから簡単にコンフィグレーションと診断を実行

CIPでのコンフィグレーションと診断  

​FL SWITCH 7000機器は​CIPをサポート

​FL SWITCH 7000機器はCommon Industrial Protocol(​CIP)をサポートします。このプロトコルを使用すると、スイッチとI/Oなど他のEtherNet/IP™機器を制御システムに直接組み込むことができます。つまり、コントローラからスイッチを設定し、重要な機能やポート固有の設定を簡単に診断して管理することができます。

あるいは、スイッチはSDカード、ウェブベース管理、またはフェースプレート画面からも設定できます。

フィールドでユーザーフレンドリーな診断とコンフィグレーションを可能にするフェースプレート画面

HMIのフェースプレート画面  

HMIフェースプレートで簡単にスイッチ診断

FL SWITCH 7000のフェースプレート画面からフィールドのオペレーティングシステムを通じて主要な診断情報やコンフィグレーションオプションにアクセスできます(HMI、IPCなど)。画面から電源エラーなどの変化をより簡単に検出できます。またフェースプレートポートで伝送速度や各ポートの二連プラグモードをオフにしたり設定したりすることができます。

CIP情報を利用してプログラミングの手間をかけずに制御システムを開始させることができます。

FL SWITCH 7000の概要

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

伝送速度

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

アラームコンタクト

2つのフローティング信号コンタクト

2つのフローティング信号コンタクト

温度範囲

-40°C ~ +70°C

-40°C ~ +70°C

電源電圧12 ~ 58 V DC(冗長)12 ~ 58 V DC(冗長)
フィルタ機能  

サービス品質

ありあり
VLANありあり

マルチキャスト/IGMPスヌーピング

ありあり
冗長化  

Device Level Ring(DLR)

ありあり

Rapid Spanning Tree (RSTP)

ありあり

Fast Ring Detection(FRD)

ありあり

Large Tree Support

ありあり
管理機能  

ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用

ありあり

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)

ありあり

Address Conflict Detection(ACD)

ありあり
DHCPサーバ

プール/ポートベース、オプション82

プール/ポートベース、オプション82

オートメーションプロトコル  

EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタ

ありあり

EtherNet/IP™、CIP

ありあり

承認/認証

CE、UL、Class I Div. 2

CE、UL

マネージドスイッチ7000の製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階