Festematerial til automatikkskapet

Monteringsmateriell

Vi har et stort sortiment med monteringsmateriell til automasjonskap. Elektriske forbindelser og komponenter etableres og monteres sikkert og tidsbesparende ved hjelp av egnede monteringsanordninger. Ved å kombinere monteringsmateriell utnytter du plassen i automasjonskapet optimalt.

Go to Product Detail Page for item 3022276
CLIPFIX 35-5 - Endeholder
CLIPFIX 35-5 - Endeholder
3022276
Electrical Number: 1266013

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Dine fordeler

  • Plassbesparende og praktisk installering av monteringsskinner
  • Enkel festing av koblingslister grunnet forskjellige endeholdervarianter
  • God tilkobling til nullederen grunnet nøytralledersamleskinner og forskjellige opplagsbukker
  • Enkel bunting og festing av kabler grunnet forskjellige kabelstripsvarianter

Monteringsskinner og standardskinner

Monteringsskinne NS 35
Monteringsskinne med G-profil
Monteringsskinne med C-profil
Monteringsskinnekutter PPS STANDARD M med ulike monteringsskinner
Monteringsskinne NS 35

Disse monteringsskinnene med topphattprofil er de vanligste variantene og kalles også topphattskinner. De er tilgjengelige i de to størrelsene NS 15 og NS 35. Med monteringsskinnen NS 35 kan du også velge mellom høyder på 7,5 mm og 15 mm. Avhengig av monteringsskinnevariant er topphattskinnene tilgjengelige i forskjellige materialer. Det kan være ubehandlet eller galvanisert stål, samt bæreskinner av kobber eller aluminium. Alle varianter, både NS 15 og NS 35, er dessuten tilgjengelige med eller uten perforering. De slissede hullene gjør det enkelt å montere de monterte monteringsskinnene. De lange standardhullene på NS 15 monteringsskinnene har en hullavstand på 20 mm fra hullsenter til hullsenter. Selve sporet er 12,2 mm langt, inkludert radiene
og 4,2 mm bredt. De lange standardhullene på NS 35 monteringsskinnene har en hullavstand på 25 mm fra hullsenter til hullsenter. Selve sporet, inkludert radiene, er 15 mm langt og 6,2 mm bredt.

Monteringsskinne med G-profil

Monteringsskinnene G er bare tilgjengelige i størrelse NS 32. Monteringsskinnene er tilgjengelige i perforerte eller uperforerte versjoner, men det er bare den uperforerte versjonen som gir mulighet til å velge mellom ulike materialer. Den uperforerte versjonen er også tilgjengelig i ubelagt kobber.

Monteringsskinne med C-profil

Monteringsskinner med C-profil brukes nå bare sjelden. Derfor finnes det nå bare én variant i kanalporteføljen. Denne varianten er en NS 30 monteringsskinne i galvanisert stål med slisset hull.

Monteringsskinnekutter PPS STANDARD M med ulike monteringsskinner

Med DIN-skinnekutterne kan du kutte DIN monteringsskinner nøyaktig, uten spon og uten omarbeiding. Takket være føringselementene kan monteringsskinnene settes inn i skjæreenheten raskt og enkelt.

Profil- og skinnekuttere

Monteringsskinneadapter RailFIX

Monteringsskinneadapter RailFIX
Montering av en monteringsskinne med monteringsadaptere for RailFIX
En fullt utstyrt monteringsskinne flyter over de installerte RailFIX-adapterne
Monteringsskinneadapter RailFIX

Monteringsskinneadapterne RailFIX gir enkel og effektiv montering av fullt utstyrte koblingslister. For å feste monteringsskinnene kreves det ikke mellomrom mellom rekkeklemmene ved montering av utstyr. I tillegg til plassbesparende installasjon sikrer dette også rask installasjon, ettersom det ikke er behov for tidkrevende ettermontering av individuelle klemmer og tilbehør. I tillegg kreves det bare en enkelt skrue i enden av monteringsskinnen for å feste en fullt utstyrt monteringsskinne.

Detaljert informasjon
Montering av en monteringsskinne med monteringsadaptere for RailFIX

For å forberede installasjon av rekkeklemmer må RailFIX-adapterne først festes til monteringsplaten. Monteringsskinnen tres deretter manuelt på festehakene og skyves inn under festekrokene. Ved hjelp av en standard skrutrekker løftes monteringsskinnen under adapteren opp til merkingen. Til slutt trenger monteringsskinnen bare å sikres med en M5 topplokkskrue for å forhindre at den glir sidelengs.

Til video
En fullt utstyrt monteringsskinne flyter over de installerte RailFIX-adapterne

Installasjon og montering av koblingslister kan være kjedelig og tidkrevende. RailFIX-adapterne gjør imidlertid denne prosessen mye mer effektiv. Den virkelige fordelen med monteringsadaptere fra RailFIX ligger ikke bare i installasjonshastigheten, men fremfor alt i forenklingen av rekkeklemmemonteringen. Takket være RailFIX kan dette utføres parallelt med monteringen av adapteren, noe som desentraliserer hele prosessen og minimerer lange gangavstander og ventetid. Ferdigmonterte monteringsskinner kan også enkelt kjøpes fra eksterne leverandører.

Mer om effektiv montering og kabling
Endeholder for sneppmontering

Endeholder for sneppmontering

Endeholder

Porteføljen med endeholdere består av forskjellige endeholdere for DIN-monteringsskinner og monteringsskinner type C og type G. For de utbredte DIN-monteringsskinnene finnes det i tillegg til de skrubare endeholderne også endeholdere som sneppes på. Disse endeholderne kan sneppes på monteringsskinnen uten bruk av verktøy, og uten andre festetiltak. Under påsneppingen skjærer endeholderne seg inn i monteringsskinnens metall, noe som gir dem et meget godt feste. De påsneppbare endeholderne er også vedlikeholdsfrie. På samme måte som ved de skrubare endeholderne, kan disse endeholderne også kun løses med en skrutrekker. Det forhindrer utilsiktet løsing.

Nøytralledersamleskinner

Nøytralledersamleskinner

Nøytralledersamleskinner og opplagsbukker

For enkel installering av nulledere har porteføljen tre forskjellige typer nøytralledersamleskinner. Her er målene 6 x 6 mm og 3 x 10 mm gjengitt. For installering av nøytralledersamleskinnene finnes det forskjellige opplagsbukker. Det største utvalget finnes for variantene på 3 x 10 mm. Her kan du velge mellom adaptere for feste på monteringsskinnen og for direktemontering. De monteringsskinneførte NLS-adapterne finnes i ulike varianter. Dermed kan avstanden fra NLS til monteringsskinnen samt skinnehøyden påvirkes.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap

I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør