UT 2,5-MT-P/P - Knivskillerekkeklemme
3046375
El-nr.: 1264936

Knivskillerekkeklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, Termisk varig strøm Ith: 20 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skrutilkoblig som er anerkjent over hele verden
Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være det patenterte Reakdyn-prinsippet
Praktisk separasjon av strømkretser takket være det implementerte knivskillet
Plassbesparelse og fleksibilitet, ettersom to like ledere kan tilkobles
Langtidsstabile forbindelser takket være materialer av høy kvalitet
Lav egenoppvarming grunnet høye kontaktkrefter
Maksimal effektivitet på liten plass - takket være en integrert nivåbro kobles tilkoblingene sammen på tvers av nivåene