Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UKK 5-MTK-P/P-DIO/U-OL - Knivskillerekkeklemme
2800486

Knivskillerekkeklemme, Strøm via komponenten: montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A., med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 26 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter