UK 5-MTK-P/P WH - Knivskillerekkeklemme
3056022

Knivskillerekkeklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy strømbelastning opptil 16 A
Plassbesparende byggform