Videoovervåking
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
Startside
Produkter
EB 3- 6 - Innleggslask
EB 3- 6
-
Innleggslask
0201142
Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Innleggslask
Poltall
3
Delingsmål
6,2 mm
Dimensjoner
Delingsmål
6,2 mm
Materialangivelser
Farge
grå (RAL 7042)
Material
CuZn (forniklet)
Isolasjonsmaterial
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montering
Monteringstype
Skrumontasje
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0201142
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1Z2X
GTIN
4017918098865
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,68 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,665 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,022 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
DFK 4
-
Gjennomføringsklemme
0708357
Produkthjelp