PTU 6-T-P
-
Måletrafoskilleklemme
3209530
Måletrafoskilleklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
Type ekstra hybridtilkobling | UT 6 |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Tiltrekkingsmoment for skilleskyver | M3 0,5 ... 0,6 Nm |
Etage 1 oben 1 | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedor | A5 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominell strøm | 41 A |
Belastningsstrøm maksimal | 41 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Etage 1 unten 1 | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 10 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominell strøm | 41 A |
Belastningsstrøm maksimal | 41 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Etage 1 oben 1 Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med TWIN endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm² | 0,72 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Test bestått |
Aldring | |
Temperatursykluser | 192 |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Skrue | M3 |
Artikkelnummer | 3209530 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2233 |
GTIN | 4046356981323 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 25,131 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
SCBI 10-8,15 - Laskeskrue 3245134
-
EB 2- 8 - Innleggslask 0202154
-
EB 3- 8 - Innleggslask 0202141
-
EB 4- 8 - Innleggslask 0202142
-
EB 10- 8 - Innleggslask 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Innleggslask 3072341
-
D-PTU 6-T - Endedeksel 3209533
-
ATP-URTK/SP - Gruppeskilleplate 0311139
-
TPS 3/20/5 - Prøveplugglist 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Skrutrekker 1212588
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Skiltholder 0828282
-
PT-IL - Monteringsmateriell 3208090
-
TS-UK 6-T - Gruppeskilleplate 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Merkeremse flat 0825030
-
UC-TMF 8 - Merke for klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Merke for klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1052002
-
ZB 8 CUS - Merkeremse 0825011
-
UC-TM 8 - Merke for klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Merke for klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Prøveplugglist 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Prøveplugglist 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Prøveplugglist 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Prøveplugglist 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Prøveplugglist 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Prøveplugglist 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Prøveplugglist 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Prøveplugglist 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Prøveplugglist 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Prøveplugglist 3070329
-
PS-8 - Prøvestikker 3031005
-
DP PS-8 - Avstandsplate 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Prøvestikker 3048577
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
Dine fordeler
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
På den interne automatikkskapsiden brukes push-in-tilkoblingen, hos sluttkunden brukes den universelle skrutilkoblingen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo