DIKD 1,5-PV BU - Initiator-/aktuatorklemme
2715584

Initiator-/aktuatorklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For entydig potensialavgrensning kan potensialfordelerrekkeklemmen bestilles med grått, blått eller svart isolasjonshus
Øverste etasje kan laskes for potensialfordeling over flere enn seks klempunkter
Plassbesparende potensialfordelerrekkeklemme