Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DIKD 1,5-PV BK - Initiator-/aktuatorklemme
2715571

Initiator-/aktuatorklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For entydig potensialavgrensning kan potensialfordelerrekkeklemmen bestilles med grått, blått eller svart isolasjonshus
Øverste etasje kan laskes for potensialfordeling over flere enn seks klempunkter
Plassbesparende potensialfordelerrekkeklemme