SACC-M12MSD-4CT-CL SH PN - Datapluggforbinder
1150634

Datapluggforbinder, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: D, Krympetilkobling, riflet materiale: Trykkstøpt sink, fortinnet, ytterdiameter ledning 6,5 mm ... 10 mm, uten krympekontakter

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Meget kompakt grunnet lite tilkoblingskammer og høy kontakttetthet
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pålitelig skjerming: Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Robuste forbindelser: egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger