De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.
RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21
-
Relemodul
2903305
El-nr.:
1475975
El-nr.:
1475975
Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé, pluggbar visnings-/støydempingsmodul og holdebøyle. Kontaktutførelse: Fire vekselkontakter. Inngangsspenning: 120 V AC
Produktdetaljer
Produkttype | Relemodul |
Produktserie | RIFLINE complete |
Anvendelse | Universell |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 20.03.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,56 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Testspenning (Kontakt/kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning | 2,5 kV |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 120 V AC |
Inngangsspenningsområde | 96 V AC ... 144 V AC (20 °C) |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se diagrammet |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Drivenhet (polaritet) | polarisert |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 13 mA |
Typisk reaksjonstid | 5 ms ... 15 ms |
Typisk løsetidsområde | 5 ms ... 20 ms |
Spolespenning | 120 V AC |
Beskyttelseskobling | Varistor |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | 4 vekselkontakter |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 5 V (ved 24 mA) |
Varig grensestrøm | 5 A (se diagrammet) |
Maks. innkoblingsstrøm | 16 A (20 ms, N/O) |
Min. koblingsstrøm | 5 mA (24 V) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 120 W (ved 24 V DC) |
124 W (ved 48 V DC) | |
108 W (ved 60 V DC) | |
52 W (ved 110 V DC) | |
48 W (ved 220 V DC) | |
1250 VA (ved 250 V AC) | |
Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
0,22 A (ved 120 V, DC13) | |
0,11 A (ved 250 V, DC13) | |
1,5 A (ved 24 V, AC15) | |
1,5 A (ved 120 V, AC15) | |
1 A (ved 240 V, AC15) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 (stiv) |
26 ... 16 (flertrådet) |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 31 mm |
Høyde | 96 mm |
Dybde | 75 mm |
Borehull | |
Diameter | 3,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Beskyttelsesgrad (Relé) | RT I (Relé) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2903305 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK6 |
Produktnøkkel | DK652A |
Katalogside | Side 341 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732123 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 109,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 109,3 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skiltholder 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811972
-
ZB 15 CUS - Merkeremse 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811998
-
UC-TM 16 - Merke for klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Merke for klemmer 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Relesokkel 2900934
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Enkeltrelé 2903687
-
RIF-V-120-230 UC - Pluggmodul 2900948
-
RIF-RH-2 - Holdebøyle 2900954
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo