RIF-2-BPT/4X21
-
Relesokkel
2900934
El-nr.:
4391252
El-nr.:
4391252
Relesokkel RIF-2..., for industrirelé med to eller fire vekselkontakter, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Inngår i settet | 2903304 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 |
| 2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 | |
| 2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 | |
| 2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 | |
| 2903310 RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 | |
| 2903311 RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 | |
| 2903313 RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 | |
| 2903315 RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 | |
| 2908332 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU | |
| 1188200 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21AU | |
| 1577412 RIF-2-RPT-PHS-LDP-24DC/2X21 |
| Nominell spenning UN | 250 V AC/DC |
| Nominell strøm IN | maks. 12 A (Applikasjons-/utstyrsavhengig) |
| Beskyttelseskobling | Avhengig av valgte inngangs-/støymoduler |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 (stiv) |
| 26 ... 16 (flertrådet) |
| Borehull | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Høyde | 96 mm |
| Dybde Holdebøyle | 75 mm (med holdebøyle) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Applikasjons-/utstyrsavhengig) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2900934 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK6523 |
| GTIN | 4046356733175 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 69,15 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 62,825 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Enkeltrelé 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Enkeltrelé 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Enkeltrelé 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Enkeltrelé 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Enkeltrelé 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Enkeltrelé 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Enkeltrelé 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Enkeltrelé 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Enkeltrelé 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Enkeltrelé 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Enkeltrelé 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Enkeltrelé 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Enkeltrelé 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Enkeltrelé 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Enkeltrelé 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Enkeltrelé 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Enkeltrelé 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Enkeltrelé 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Enkeltrelé 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Enkeltrelé 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Enkeltrelé 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Enkeltrelé 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Enkeltrelé 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Enkeltrelé 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Enkeltrelé 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Enkeltrelé 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Enkeltrelé 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Enkeltrelé 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Enkeltrelé 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Enkeltrelé 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Enkeltrelé 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Enkeltrelé 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Enkeltrelé 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Enkeltrelé 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Enkeltrelé 2907056
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
RIF-RH-2 - Holdebøyle 2900954
-
RIF-RHS-2 - Holdebøyle 2908043
-
RIF-RHM-2 - Relelåsebøyle 2905984
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Pluggmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Pluggmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Pluggmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Pluggmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Pluggmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Pluggmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Pluggmodul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Pluggmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Pluggmodul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Pluggmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tidsmodul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Pluggmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Pluggmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo