STTB 2,5/2P SO - Etasjerekkeklemme
3040892

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 22 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, 1. og 2. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. og 2. etasje tilkobling på høyre side, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Potensialføring på to etasjer