Flens for påsnepping av COMBI plugger
STTB 2,5/2P-FS
-
Festeflens
3061428
Festeflens, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Flens |
| Antall rekker | 2 |
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 71,5 mm |
| Dybde | 40 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 55 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3061428 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,032 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,83 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
WST 2,5 - Varselavdekning 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Flensdeksel 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Flensdeksel 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Flensdeksel 3061457
Dine fordeler
Samme profil og delingsmål som basisrekkeklemmene
Automatisk feste i festeflensen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo