STTB 2,5/2P BU SO
-
Etasjerekkeklemme
3040902
Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 22 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, 1. og 2. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. og 2. etasje tilkobling på høyre side, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: blå
Produktdetaljer
| Generelt | Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes. |
| Produkttype | Pluggbar klemme |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. og 2. etasje tilkobling på venstre side | |
| Tilkoblingstype | Fjærkraft-/pluggtilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 22 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 22 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Målskisse |
|
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Farge | blå (RAL 5015) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 1 N |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest, kategori 1, kasse B, montert på kjøretøyet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 0,58g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 5g |
| Slagvarighet | 30 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Monteringstype | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Artikkelnummer | 3040902 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,03 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,03 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
FBS 3-5 GY - Lask 3038972
-
FBS 4-5 GY - Lask 3038985
-
FBS 5-5 GY - Lask 3038998
-
FBS 10-5 GY - Lask 3039007
-
FBS 20-5 GY - Lask 3038671
-
FBS 50-5 GY - Lask 3032127
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Endedeksel 3040096
-
ATP-STTB 4 - Gruppeskilleplate 3030747
-
PC - Kodestjerne 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Skruflens 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Festeflens 3061428
-
ST-IL - Monteringsmateriell 3039900
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg 3032447
-
WST 2,5 - Varselavdekning 3030941
-
BST 2,5 - Dekselgruppeskilt 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Stikker 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Stikker 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Stikker 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Stikker 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Stikker 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Stikker 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Stikker 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Stikker 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Stikker 3040339
-
SP 2,5/10 - Stikker 3040342
-
SP 2,5/11 - Stikker 3040355
-
SP 2,5/12 - Stikker 3040368
-
SP 2,5/13 - Stikker 3040371
-
SP 2,5/14 - Stikker 3040384
-
SP 2,5/15 - Stikker 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Stikker 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Stikker 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Stikker 3040180
-
SPB 2,5/11 - Stikker 3040203
-
SPB 2,5/13 - Stikker 3040229
-
SPB 2,5/14 - Stikker 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Stikker 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Stikker 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Stikker 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Stikker 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Stikker 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Stikker 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Stikker 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Stikker 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Stikker 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Stikker 3041794
-
SPV 2,5/11 - Stikker 3041817
-
SPV 2,5/12 - Stikker 3041820
-
SPV 2,5/13 - Stikker 3041833
-
SPV 2,5/14 - Stikker 3041846
-
SPV 2,5/15 - Stikker 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Stikker 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Stikker 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Stikker 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Stikker 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stikker 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Stikker 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Stikker 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stikker 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Stikker 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Stikker 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stikker 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Stikker 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Stikker 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Stikker 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Stikker 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Stikker 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Stikker 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Stikker 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Stikker 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Stikker 1071720
-
LP 2,5/10 - Stikker 1071721
-
LP 2,5/11 - Stikker 1071722
-
LP 2,5/12 - Stikker 1071723
-
LP 2,5/13 - Stikker 1071724
-
LP 2,5/14 - Stikker 1071725
-
LP 2,5/15 - Stikker 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Stikker 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Stikker 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Stikker 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Stikker 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Stikker 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Stikker 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Stikker 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Stikker 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Stikker 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Stikker 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Stikker 1071737
Dine fordeler
Potensialføring på to etasjer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo